Tableau de distribution pour paroi creuse, assemblé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KLV-12HWP-F
KLV-24HWP-F
KLV-36HWM-F
KLV-36HWP-F
KLV-48HWM-F
KLV-48HWP-F
KLV-48HWP-F-VM
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Méthode de montage Modèle Hauteur
(mm)
Numéro RAL Avec plaque de montage Profondeur d’encastrement
(mm)
Nombre de rangées Type de couvercle Nombre de barrettes de connexion montables Dimensions de montage (normalisé) Avec goupille de raccordement Version EMC Prolongation possible Profondeur intérieure
(mm)
Rail DIN Matériau du boîtier Matériau Largeur en nombre d’espacements modulaires Nombre maximal de doubles conducteurs Type de fermeture Couvercle/porte transparent Avec verrou Compatible DIN Compatible 110 LSA Modèle de couvercle SID Degré de protection (NEMA)
-

209.68 €

1 3 jours Mur creux-3409016Non881Porte---OuiOui75OuiPlastique-12-AutreNonNon---Avec encoche--
-

262.89 €

1 3 jours Mur creux-4659016Non882Porte---OuiOui75OuiPlastique-12-AutreNonNon---Avec encoche--
-

507.50 €

1 3 jours Encastré (Plâtre)Boîtier de distribution590-----0AutreNon-----Tôle d’acier / Plastique-12---OuiOuiNon-NonAutre

297.89 €

1 3 jours Mur creux-5909016Non883Porte---OuiOui75OuiPlastique-12-AutreNonNon---Avec encoche--

552.43 €

1 3 jours Encastré (Plâtre)Boîtier de distribution715-----0AutreNon-----Tôle d’acier / Plastique-12---OuiOuiNon-NonAutre
-

414.34 €

1 3 jours Mur creux-7159016Non884Porte---OuiOui75OuiPlastique-12-AutreNonNon---Avec encoche--

3,536.19 €

1 5 jours Mur creux-7159016Non87.54Porte---NonOui77OuiPlastique-12-AutreNonNon---Fermé--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Blanc Largeur(mm) 360 Profondeur(mm) 100
Degré de protection (IP) IP30

Assistance technique