Tableau de distribution compact ECO

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BC-O-1/8-ECO
BC-O-1/12-ECO
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Profondeur
(mm)
Profondeur intérieure
(mm)
Largeur en nombre d’espacements modulaires

59.83 €

1 3 jours 19519590828
-

78.83 €

1 3 jours 303212989012

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Monté en surface (plâtre) Couleur Blanc Numéro RAL 9003
Avec plaque de montage Non Profondeur d’encastrement(mm) 70 Nombre de rangées 1
Type de couvercle Porte Version EMC Non Prolongation possible Non
Rail DIN Oui Matériau du boîtier Plastique Type de fermeture Autre
Degré de protection (IP) IP40 Couvercle/porte transparent Oui Avec verrou Non
Modèle de couvercle Fermé

Assistance technique