Tableau de distribution compact, à encastrer

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KLV-12UPP-F
KLV-12UPS-SF
KLV-24UPP-F
KLV-24UPS-F
KLV-24UPS-SF
KLV-36UPM-F
KLV-36UPP-F
KLV-36UPS-F
KLV-36UPS-SF
KLV-48UPM-F
KLV-48UPP-F
KLV-48UPS-F
KLV-48UPS-SF
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Modèle Hauteur
(mm)
Numéro RAL Avec plaque de montage Profondeur d’encastrement
(mm)
Nombre de rangées Type de couvercle Nombre de barrettes de connexion montables Dimensions de montage (normalisé) Avec goupille de raccordement Version EMC Prolongation possible Profondeur intérieure
(mm)
Rail DIN Matériau du boîtier Matériau Largeur en nombre d’espacements modulaires Nombre maximal de doubles conducteurs Type de fermeture Couvercle/porte transparent Avec verrou Compatible DIN Compatible 110 LSA Modèle de couvercle SID Degré de protection (NEMA)
-

174.68 €

1 3 jours -3409016Non881Porte---OuiOui75OuiPlastique-12-AutreNonNon---Avec encoche--
-

176.36 €

1 5 jours -3409016Non881Porte---OuiOui75OuiPlastique-12-AutreNonNon---Avec encoche--

227.97 €

1 3 jours -4659016Non882Porte---OuiOui75OuiPlastique-12-AutreNonNon---Avec encoche--

216.28 €

1 3 jours -4659016Non882Porte---OuiOui75OuiPlastique-12-AutreNonNon---Avec encoche--

229.64 €

1 5 jours -4659016Non882Porte---OuiOui75OuiPlastique-12-AutreNonNon---Avec encoche--

475.92 €

1 3 jours Boîtier de distribution590-----0AutreNon-----Tôle d’acier / Plastique-12---OuiOuiNon-NonAutre

266.24 €

1 3 jours -5909016Non883Porte---OuiOui75OuiPlastique-12-AutreNonNon---Avec encoche--

251.28 €

1 3 jours -5909016Non883Porte---OuiOui75OuiPlastique-12-AutreNonNon---Avec encoche--

271.24 €

1 5 jours -5909016Non883Porte---OuiOui75OuiPlastique-12-AutreNonNon---Avec encoche--
-

514.18 €

1 3 jours Boîtier de distribution715-----0AutreNon-----Tôle d’acier / Plastique-12---OuiOuiNon-NonAutre

382.76 €

1 3 jours -7159016Non884Porte---OuiOui75OuiPlastique-12-AutreNonNon---Avec encoche--
-

364.40 €

1 3 jours -7159016Non884Porte---OuiOui75OuiPlastique-12-AutreNonNon---Avec encoche--
-

400.99 €

1 5 jours -7159016Non884Porte---OuiOui75OuiPlastique-12-AutreNonNon---Avec encoche--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Encastré (Plâtre) Couleur Blanc Largeur(mm) 360
Profondeur(mm) 100 Degré de protection (IP) IP30

Assistance technique