Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KLV-36UPM-F
Référence pièce
|
---|
KLV-36UPM-F |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Modèle | Hauteur (mm) | Numéro RAL | Avec plaque de montage | Profondeur d’encastrement (mm) | Nombre de rangées | Type de couvercle | Nombre de barrettes de connexion montables | Dimensions de montage (normalisé) | Avec goupille de raccordement | Version EMC | Prolongation possible | Profondeur intérieure (mm) | Rail DIN | Matériau du boîtier | Matériau | Largeur en nombre d’espacements modulaires | Nombre maximal de doubles conducteurs | Type de fermeture | Couvercle/porte transparent | Avec verrou | Compatible DIN | Compatible 110 | LSA | Modèle de couvercle | SID | Degré de protection (NEMA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
460.00 € | 1 | 3 jours | Boîtier de distribution | 590 | - | - | - | - | - | 0 | Autre | Non | - | - | - | - | - | Tôle d’acier / Plastique | - | 12 | - | - | - | Oui | Oui | Non | - | Non | Autre |
Loading...
Méthode de montage | Encastré (Plâtre) | Couleur | Blanc | Largeur(mm) | 360 |
---|---|---|---|---|---|
Profondeur(mm) | 100 | Degré de protection (IP) | IP30 |
Vous vous trouvez sur la page de Tableau de distribution compact, à encastrer, le numéro d'article est le suivant: KLV-36UPM-F.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KLV-36UPM-F.
Configurer
Propriétés de base
Numéro RAL
Avec plaque de montage
Profondeur d’encastrement(mm)
Nombre de rangées
Type de couvercle
Version EMC
Prolongation possible
Profondeur intérieure(mm)
Rail DIN
Matériau du boîtier
Largeur en nombre d’espacements modulaires
Type de fermeture
Couvercle/porte transparent
Avec verrou
Modèle de couvercle
Type
Modèle
Hauteur(mm)
Nombre de barrettes de connexion montables
Dimensions de montage (normalisé)
Avec goupille de raccordement
Matériau
Nombre maximal de doubles conducteurs
Compatible DIN
Compatible 110
LSA
SID
Degré de protection (NEMA)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
KLV-24UPP-F |
KLV-24UPS-F |
KLV-24UPS-SF |
KLV-36UPP-F |
KLV-36UPS-F |
KLV-36UPS-SF |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Modèle | Hauteur (mm) | Numéro RAL | Avec plaque de montage | Profondeur d’encastrement (mm) | Nombre de rangées | Type de couvercle | Nombre de barrettes de connexion montables | Dimensions de montage (normalisé) | Avec goupille de raccordement | Version EMC | Prolongation possible | Profondeur intérieure (mm) | Rail DIN | Matériau du boîtier | Matériau | Largeur en nombre d’espacements modulaires | Nombre maximal de doubles conducteurs | Type de fermeture | Couvercle/porte transparent | Avec verrou | Compatible DIN | Compatible 110 | LSA | Modèle de couvercle | SID | Degré de protection (NEMA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220.00 € | 1 | 3 jours | - | 465 | 9016 | Non | 88 | 2 | Porte | - | - | - | Oui | Oui | 75 | Oui | Plastique | - | 12 | - | Autre | Non | Non | - | - | - | Avec encoche | - | - | |||
208.33 € | 1 | 3 jours | - | 465 | 9016 | Non | 88 | 2 | Porte | - | - | - | Oui | Oui | 75 | Oui | Plastique | - | 12 | - | Autre | Non | Non | - | - | - | Avec encoche | - | - | |||
221.67 € | 1 | 3 jours | - | 465 | 9016 | Non | 88 | 2 | Porte | - | - | - | Oui | Oui | 75 | Oui | Plastique | - | 12 | - | Autre | Non | Non | - | - | - | Avec encoche | - | - | |||
256.67 € | 1 | 3 jours | - | 590 | 9016 | Non | 88 | 3 | Porte | - | - | - | Oui | Oui | 75 | Oui | Plastique | - | 12 | - | Autre | Non | Non | - | - | - | Avec encoche | - | - | |||
243.33 € | 1 | 3 jours | - | 590 | 9016 | Non | 88 | 3 | Porte | - | - | - | Oui | Oui | 75 | Oui | Plastique | - | 12 | - | Autre | Non | Non | - | - | - | Avec encoche | - | - | |||
261.67 € | 1 | 3 jours | - | 590 | 9016 | Non | 88 | 3 | Porte | - | - | - | Oui | Oui | 75 | Oui | Plastique | - | 12 | - | Autre | Non | Non | - | - | - | Avec encoche | - | - |