Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KLV-PW-48-1PXL-1SPD-2PXF-16PLI
Méthode de montage | Encastré (Plâtre) | Largeur(mm) | 359 | Hauteur(mm) | 714 |
---|---|---|---|---|---|
Profondeur(mm) | 96.5 | Verrouillable | Non | Profondeur d’encastrement(mm) | 0|0 |
Avec prise de sortie femelle | Non | Nombre de phases | 3 | Protection | Disjoncteur miniature / différentiel |
Prolongation possible | Non | Avec couvercle transparent | Non | Protection contre les surtensions | Oui |
Matériau du boîtier | Plastique | Largeur en nombre d’espacements modulaires | 12 | Degré de protection (IP) | IP30 |
Nombre de disjoncteurs différentiels | 0 | Nombre d’interrupteurs différentiels 300 mA | 0 | Nombre d’interrupteurs différentiels 30 mA | 2 |
Nombre de groupes directs | 2 | Nombre de groupes derrière l’interrupteur différentiel | 2 | Nombre de groupes de lumière | 0 |
Nombre de pôles de l’interrupteur général | 3 | Avec transformateur d’avertisseur sonore | Non | Groupe de cuisson | Aucun |
Le groupe de cuisson peut être utilisé comme groupe d’alimentation électrique | Non | Nombre total de groupes | 0 | Courant nominal de l’interrupteur général(A) | 32 |
Vous vous trouvez sur la page de Tableau de distribution paroi creuse, assemblé, le numéro d'article est le suivant: KLV-PW-48-1PXL-1SPD-2PXF-16PLI.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KLV-PW-48-1PXL-1SPD-2PXF-16PLI.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles