Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BF-O-4/96-A |
BF-O-4/96-C |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de montage | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Profondeur d’encastrement (mm) | Nombre de rangées | Profondeur intérieure (mm) | Largeur en nombre d’espacements modulaires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 290.89 € | 1 | 3 jours | Monté en surface (plâtre) | 543 | 750 | 140 | 140 | 4 | 131 | 24 | ||
724.39 € | 1 | 3 jours | Monté en surface (plâtre) | 543 | 750 | 140 | 140 | 4 | 131 | 24 |
Loading...
Couleur | Blanc | Numéro RAL | 9016 | Avec plaque de montage | Non |
---|---|---|---|---|---|
Type de couvercle | Porte | Version EMC | Non | Prolongation possible | Non |
Rail DIN | Oui | Matériau du boîtier | Acier | Type de fermeture | Autre |
Degré de protection (IP) | IP30 | Couvercle/porte transparent | Non | Avec verrou | Non |
Modèle de couvercle | Fermé |
Configurer
Propriétés de base
Type
Méthode de montage
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Profondeur d’encastrement(mm)
Nombre de rangées
Profondeur intérieure(mm)
Largeur en nombre d’espacements modulaires
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles