Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BF-O-6/144-C
Référence pièce
|
---|
BF-O-6/144-C |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de montage | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Profondeur d’encastrement (mm) | Nombre de rangées | Profondeur intérieure (mm) | Largeur en nombre d’espacements modulaires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 900.06 € | 1 | 10 jours | Monté en surface (plâtre) | 543 | 1050 | 140 | 140 | 6 | 131 | 24 |
Loading...
Couleur | Blanc | Numéro RAL | 9016 | Avec plaque de montage | Non |
---|---|---|---|---|---|
Type de couvercle | Porte | Version EMC | Non | Prolongation possible | Non |
Rail DIN | Oui | Matériau du boîtier | Acier | Type de fermeture | Autre |
Degré de protection (IP) | IP30 | Couvercle/porte transparent | Non | Avec verrou | Non |
Modèle de couvercle | Fermé |
Vous vous trouvez sur la page de Tableau de distribution plat en saillie, complet, le numéro d'article est le suivant: BF-O-6/144-C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BF-O-6/144-C.
Configurer
Propriétés de base
Type
Méthode de montage
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Profondeur d’encastrement(mm)
Nombre de rangées
Profondeur intérieure(mm)
Largeur en nombre d’espacements modulaires
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
BF-O-3/72-C |
BF-O-4/96-A |
BF-O-4/96-C |
BF-O-5/120-A |
BF-O-5/165-A |
BF-U-4/96-A |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Méthode de montage | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Profondeur d’encastrement (mm) | Nombre de rangées | Profondeur intérieure (mm) | Largeur en nombre d’espacements modulaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 662.06 € | 1 | 3 jours | Monté en surface (plâtre) | 543 | 600 | 140 | 140 | 3 | 131 | 24 | ||
- | 290.89 € | 1 | 3 jours | Monté en surface (plâtre) | 543 | 750 | 140 | 140 | 4 | 131 | 24 | ||
724.39 € | 1 | 3 jours | Monté en surface (plâtre) | 543 | 750 | 140 | 140 | 4 | 131 | 24 | |||
- | 320.17 € | 1 | 3 jours | Monté en surface (plâtre) | 543 | 900 | 140 | 140 | 5 | 131 | 24 | ||
402.33 € | 1 | 12 jours | Monté en surface (plâtre) | 705 | 900 | 140 | 140 | 5 | 131 | 33 | |||
- | 281.44 € | 1 | 6 jours | Encastré (Plâtre) | 588 | 770 | 136 | 127 | 4 | 127 | 24 |