Tableau de distribution standard IKA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
IKA-1/4-OT
IKA-1/6-OT
IKA-1/8-OT
IKA-1/12-OT
IKA-1/18-OT
IKA-2/24-OT
IKA-2/36-OT
IKA-3/36-OT
IKA-3/54-OT
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Profondeur
(mm)
Nombre de rangées Largeur en nombre d’espacements modulaires
-

27.76 €

1 3 jours 16623111014
-

33.82 €

1 3 jours 20223111016
-

38.81 €

1 3 jours 23823111518

51.86 €

1 3 jours 310246145112
-

72.33 €

1 3 jours 418286145118

95.39 €

1 3 jours 310436145212
-

119.00 €

1 3 jours 418436145218

128.44 €

1 3 jours 310586145312

151.11 €

1 3 jours 418586145318

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Monté en surface (plâtre) Couleur Gris Numéro RAL 7035
Avec plaque de montage Non Profondeur d’encastrement(mm) 70 Type de couvercle Porte
Version EMC Non Prolongation possible Oui Profondeur intérieure(mm) 60
Rail DIN Oui Matériau du boîtier Plastique Type de fermeture Autre
Degré de protection (IP) IP65 Couvercle/porte transparent Oui Avec verrou Non
Modèle de couvercle Avec encoche

Assistance technique