Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
XN-1AI-I(0/4...20MA) |
XN-1AI-U(-10/0...+10VDC) |
XN-2AI-I(0/4...20MA) |
XN-2AI-PT/NI-2/3 |
XN-2AI-THERMO-PI |
XN-2AI-U(-10/0...+10VDC) |
XN-4AI-U/I |
XNE-8AI-U/I-4PT/NI |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Nombre d'entrées analogiques | Courant d'entrée | Tension d'entrée | Entrée, résistance | Thermocouple d'entrée | Signal d'entrée, configurable | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221.82 € | 1 | 3 jours | 12.6 | 74 | 55.4 | 1 | Oui | Non | Non | Non | Non | |||
221.82 € | 1 | 3 jours | 12.6 | 74 | 55.4 | 1 | Non | Oui | Non | Non | Oui | |||
318.70 € | 1 | 3 jours | 12.6 | 74 | 55.4 | 2 | Oui | Non | Non | Non | Oui | |||
350.70 € | 1 | 3 jours | 12.6 | 74 | 55.4 | 2 | Non | Non | Oui | Non | Oui | |||
361.26 € | 1 | 3 jours | 12.6 | 74 | 55.4 | 2 | Non | Non | Non | Oui | Oui | |||
318.70 € | 1 | 3 jours | 12.6 | 74 | 55.4 | 2 | Non | Oui | Non | Non | Oui | |||
395.77 € | 1 | 3 jours | 12.6 | 74 | 55.4 | 4 | Oui | Oui | Non | Non | Oui | |||
427.77 € | 1 | 3 jours | 13 | 161.5 | 74.5 | 8 | Oui | Oui | Oui | Non | Oui |
Loading...
Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail | Non | Connexion de bus de terrain possible via un coupleur de bus séparé | Oui | Convient aux fonctions de sécurité | Non |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de sorties analogiques | 0 | Type de tension de la tension d'alimentation | DC | Protocole de prise en charge pour LON | Non |
Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel | 0 | Nombre d'interfaces matérielles RS-232 | 0 | Nombre d'interfaces matérielles RS-422 | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles RS-485 | 0 | Nombre d'interfaces matérielles série TTY | 0 | Nombre d'interfaces matérielles USB | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles en parallèle | 0 | Nombre d'interfaces matérielles autres | 1 | Protocole de prise en charge pour TCP/IP | Non |
Protocole de prise en charge pour ASI | Non | Protocole de prise en charge pour PROFIBUS | Non | Protocole de prise en charge pour CAN | Non |
Protocole de prise en charge pour INTERBUS | Non | Protocole de prise en charge pour KNX | Non | Protocole de prise en charge pour MODBUS | Non |
Protocole de prise en charge pour Data-Highway | Non | Protocole de prise en charge pour DeviceNet | Non | Protocole de prise en charge pour SUCONET | Non |
Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus | Non | Entrée, thermomètre à résistance | Non | Courant de sortie | Non |
Tension de sortie | Non | Signal de sortie configurable | Non | Résolution des entrées analogiques(Embout) | 16 |
Résolution des sorties analogiques(Embout) | 0 | Type de raccordement électrique | Connexion avec collier à ressort | Montage sur rail possible | Oui |
Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz | Aucun | Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière | Aucun | Accessoire système | Oui |
Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) | Non | Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) | Non | Degré de protection (IP) | IP20 |
Protocole de prise en charge pour SERCOS | Non | Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety | Non | Catégorie selon EN 954-1 | — |
Nombre de ports PROFINET | 0 | Nombre d'interfaces matérielles HW | 0 | Encastrement face avant possible | Non |
Assemblage en rack possible | Non | Montage mural/direct | Non | Norme radio Bluetooth | Non |
Norme radio WLAN 802.11 | Non | Maître de liaison IO | Non | Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Aucun |
Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety | Non | Prise en charge du protocole EtherNet/IP | Non | Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus | Non |
Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA | Non | Protocole de prise en charge pour IO PROFINET | Non | Protocole de prise en charge pour PROFIsafe | Non |
Prise en charge du protocole SafetyBUS p | Non | Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) | 0|0 | Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) | 0|0 |
Tension d'alimentation DC(V) | 20.4|28.8 | Entrées analogiques configurables | Oui | Sorties analogiques configurables | Oui |
Radio GPRS standard | Non | Radio GSM standard | Non | Radio UMTS standard | Non |
SIL selon IEC 61508 | Aucun | Degré de protection (NEMA) | — |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Nombre d'entrées analogiques
Courant d'entrée
Tension d'entrée
Entrée, résistance
Thermocouple d'entrée
Signal d'entrée, configurable
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles