Disjoncteur, 4p, 100 A (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NZMB2-A200-NA

Référence pièce
NZMB2-A200-NA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de contacts comme contacts d'inversion Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, AC
(kA)
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz
(kA)
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés Plage de réglage court terme déclencheur sur court-circuit retardé
(A)
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Profondeur
(mm)
Tension nominale
(V)
Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V
(kW)
Avec contact auxiliaire interrupteur Intensité permanente admissible Iu
(A)
Avec déclencheur à minimum de tension intégré Nombre de pôles Tension de fonctionnement nominale
(V)
Réglage du Electricité de libération de surcharge
(A)
Protection thermique Position de connexion pour le circuit de Electricité principal Motorisation intégrée Type de raccordement électrique du circuit principal Type d' Elément de commande Avec indicateur éteint Interrupteur la technique Puissance de fonctionnement nominale à AC-3, 230 V
(kW)
Convient pour le montage sur Rail DIN (chapeau) Protection contre les défauts à la terre intégrée Motorisation en option Sensible au manque de phase Avec déclencheur à minimum de tension Structure de l'appareil Montage sur Rail DIN (chapeau) en option Appareil complet avec unité de protection Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit
(A)

1,333.93 €

1 4 jours 0-02500|0---440|440--200-3-160|200-Face avantNonConnexion à visLevier à basculeNon--NonNonOui-NonDispositif intégré fixe technique intégréeOuiOui1200|2000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Degré de protection (IP) IP20

Vous vous trouvez sur la page de Disjoncteur, 4p, 100 A, le numéro d'article est le suivant: NZMB2-A200-NA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NZMB2-A200-NA.

Variantes de ce produit

Référence pièce
NZMB1-4-A20
NZMB1-4-A25
NZMB1-4-A32
NZMB2-A25-NA
NZMB2-A250
NZMB2-A250-NA
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Nombre de contacts comme contacts d'inversion Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, AC
(kA)
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz
(kA)
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés Plage de réglage court terme déclencheur sur court-circuit retardé
(A)
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Profondeur
(mm)
Tension nominale
(V)
Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V
(kW)
Avec contact auxiliaire interrupteur Intensité permanente admissible Iu
(A)
Avec déclencheur à minimum de tension intégré Nombre de pôles Tension de fonctionnement nominale
(V)
Réglage du Electricité de libération de surcharge
(A)
Protection thermique Position de connexion pour le circuit de Electricité principal Motorisation intégrée Type de raccordement électrique du circuit principal Type d' Elément de commande Avec indicateur éteint Interrupteur la technique Puissance de fonctionnement nominale à AC-3, 230 V
(kW)
Convient pour le montage sur Rail DIN (chapeau) Protection contre les défauts à la terre intégrée Motorisation en option Sensible au manque de phase Avec déclencheur à minimum de tension Structure de l'appareil Montage sur Rail DIN (chapeau) en option Appareil complet avec unité de protection Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit
(A)

420.20 €

1 4 jours 0-02500|0---440|440--20-4-15|20-Face avantNonCollier de serrage de cadreLevier à basculeNon--NonNonNon-NonDispositif intégré fixe technique intégréeOuiOui350|350

419.63 €

1 6 jours 0-02500|0---440|440--25-4-20|25-Face avantNonCollier de serrage de cadreLevier à basculeNon--NonNonNon-NonDispositif intégré fixe technique intégréeOuiOui350|350

419.15 €

1 4 jours 0-02500|0---440|440--32-4-25|32-Face avantNonCollier de serrage de cadreLevier à basculeNon--NonNonNon-NonDispositif intégré fixe technique intégréeOuiOui350|350

483.35 €

1 43 jours 0-02500|0---440|440--25-3-20|25-Face avantNonConnexion à visLevier à basculeNon--NonNonOui-NonDispositif intégré fixe technique intégréeOuiOui350|350

1,194.41 €

1 8 jours 0-02500|0---440|440--250-3-200|250-Face avantNonConnexion à visLevier à basculeNon--NonNonOui-NonDispositif intégré fixe technique intégréeOuiOui1500|2500

1,525.84 €

1 72 jours 0-02500|0---440|440--250-3-200|250-Face avantNonConnexion à visLevier à basculeNon--NonNonOui-NonDispositif intégré fixe technique intégréeOuiOui1500|2500

Assistance technique