Fusible-interrupteur NH 1p raccordement bride M8 maximum 95 mm²

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

XNH00-1-A160

Référence pièce
XNH00-1-A160
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

52.25 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Entrée de câble Autre Intensité permanente admissible Iu(A) 160 Nombre de pôles 1
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq(kA) 120 Degré de protection (IP), face avant Autre Convient aux fusibles NH00
Motorisation intégrée Non Type de raccordement électrique du circuit principal Connexion à vis Version comme installation d'arrêt d'urgence Non
Type d' Elément de commande Adhérer de couverture Version comme Interrupteur principal Non Version comme Interrupteur de sécurité Non
Puissance de fonctionnement nominale à AC-23, 400 V(kW) 0 Intensité transitoire admissible lcw(kA) 7 Convient pour un montage au sol Oui
Convient pour montage frontal 4 trous Non Convient pour le montage sur jeu de barres Non Tension de service nominale max. ue AC(V) 690
Avec protection contre les erreurs Non Motorisation en option Non Elément de commande de position Face avant
Équipé de connecteurs Non

Vous vous trouvez sur la page de Fusible-interrupteur NH 1p raccordement bride M8 maximum 95 mm², le numéro d'article est le suivant: XNH00-1-A160.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article XNH00-1-A160.

Assistance technique