Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PKZM0-1-GVP |
PKZM0-1-GVP2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, AC (kA) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V (kW) | Avec contact auxiliaire interrupteur | Intensité permanente admissible Iu (A) | Avec déclencheur à minimum de tension intégré | Réglage du Electricité de libération de surcharge (A) | Degré de protection (IP) | Type d' Elément de commande | Interrupteur la technique | Puissance de fonctionnement nominale à AC-3, 230 V (kW) | Sensible au manque de phase | Structure de l'appareil | Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.10 € | 38 | 17 jours | 150 | 45 | 93 | 76 | 0.25 | Non | 1 | Non | 0.63|1 | IP20 | Tourner le bouton | Thermomagnétique | 0.12 | Oui | Dispositif intégré fixe technique intégrée | 15.5|15.5 | ||
83.60 € | 27 | 21 jours | 150 | 45 | 93 | 76 | 0.25 | Non | 1 | Non | 0.63|1 | IP20 | Tourner le bouton | Thermomagnétique | 0.12 | Oui | Dispositif intégré fixe technique intégrée | 15.5|15.5 |
Loading...
Nombre de pôles | 3 | Tension de fonctionnement nominale(V) | 690|690 | Protection thermique | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Type de raccordement électrique du circuit principal | Connexion à vis |
Configurer
Propriétés de base
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, AC(kA)
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V(kW)
Avec contact auxiliaire interrupteur
Intensité permanente admissible Iu(A)
Avec déclencheur à minimum de tension intégré
Réglage du Electricité de libération de surcharge(A)
Degré de protection (IP)
Type d' Elément de commande
Interrupteur la technique
Puissance de fonctionnement nominale à AC-3, 230 V(kW)
Sensible au manque de phase
Structure de l'appareil
Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit(A)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles