Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PKZM0-1,6/AK
Référence pièce
|
---|
PKZM0-1,6/AK |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, AC (kA) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V (kW) | Avec contact auxiliaire interrupteur | Intensité permanente admissible Iu (A) | Avec déclencheur à minimum de tension intégré | Réglage du Electricité de libération de surcharge (A) | Degré de protection (IP) | Type d' Elément de commande | Interrupteur la technique | Puissance de fonctionnement nominale à AC-3, 230 V (kW) | Sensible au manque de phase | Structure de l'appareil | Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.43 € | 1 | 3 jours | 150 | 45 | 93 | 94 | 0.55 | Non | 1.6 | Non | 1|1.6 | IP20 | Tourner le bouton | Thermomagnétique | 0.25 | Oui | Dispositif intégré fixe technique intégrée | 25|25 |
Loading...
Nombre de pôles | 3 | Tension de fonctionnement nominale(V) | 690|690 | Protection thermique | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Type de raccordement électrique du circuit principal | Connexion à vis |
Vous vous trouvez sur la page de Disjoncteur de protection de moteur, le numéro d'article est le suivant: PKZM0-1,6/AK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PKZM0-1,6/AK.
Configurer
Propriétés de base
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, AC(kA)
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V(kW)
Avec contact auxiliaire interrupteur
Intensité permanente admissible Iu(A)
Avec déclencheur à minimum de tension intégré
Réglage du Electricité de libération de surcharge(A)
Degré de protection (IP)
Type d' Elément de commande
Interrupteur la technique
Puissance de fonctionnement nominale à AC-3, 230 V(kW)
Sensible au manque de phase
Structure de l'appareil
Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit(A)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PKE12/XTU-1,2 |
PKE12/XTU-12 |
PKE12/XTU-4 |
PKZM0-1,6/NHI-E-11-GVP2 |
PKZM0-1,6/NHI11 |
PKZM0-1,6/NHI11-GVP |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, AC (kA) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V (kW) | Avec contact auxiliaire interrupteur | Intensité permanente admissible Iu (A) | Avec déclencheur à minimum de tension intégré | Réglage du Electricité de libération de surcharge (A) | Degré de protection (IP) | Type d' Elément de commande | Interrupteur la technique | Puissance de fonctionnement nominale à AC-3, 230 V (kW) | Sensible au manque de phase | Structure de l'appareil | Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134.67 € | 1 | 3 jours | 100 | 45 | 102.5 | 102.5 | 0.25 | Non | 1.2 | Non | 0.3|1.2 | IP20 | Tourner le bouton | Électronique | 0.12 | Oui | Dispositif intégré fixe technique intégrée | 18.6|18.6 | ||
134.67 € | 1 | 3 jours | 100 | 45 | 102.5 | 102.5 | 5.5 | Non | 12 | Non | 3|12 | IP20 | Tourner le bouton | Électronique | 3 | Oui | Dispositif intégré fixe technique intégrée | 186|186 | ||
134.67 € | 1 | 3 jours | 100 | 45 | 102.5 | 102.5 | 1.5 | Non | 4 | Non | 1|4 | IP20 | Tourner le bouton | Électronique | 0.75 | Oui | Dispositif intégré fixe technique intégrée | 62|62 | ||
100.76 € | 24 | 19 jours | 150 | 45 | 93 | 76 | 0.55 | Oui | 1.6 | Non | 1|1.6 | IP20 | Tourner le bouton | Thermomagnétique | 0.25 | Oui | Dispositif intégré fixe technique intégrée | 25|25 | ||
100.63 € | 1 | 3 jours | 150 | 54 | 93 | 76 | 0.55 | Oui | 1.6 | Non | 1|1.6 | IP20 | Tourner le bouton | Thermomagnétique | 0.25 | Oui | Dispositif intégré fixe technique intégrée | 25|25 | ||
100.63 € | 32 | 21 jours | 150 | 54 | 93 | 76 | 0.55 | Oui | 1.6 | Non | 1|1.6 | IP20 | Tourner le bouton | Thermomagnétique | 0.25 | Oui | Dispositif intégré fixe technique intégrée | 25|25 |