Disjoncteur de protection contre les courts-circuits

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PKM0-0,​4
PKM0-0,​16
PKM0-0,​25
PKM0-0,​63
PKM0-1,​6
PKM0-2,​5
PKM0-6,​3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V
(kW)
Intensité permanente admissible Iu
(A)
Puissance de fonctionnement nominale à AC-3, 230 V
(kW)
Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit
(A)

75.71 €

1 4 jours 0.090.40.066.2|6.2

75.71 €

1 42 jours 00.1602.5|2.5

75.71 €

1 42 jours 0.060.2503.9|3.9

79.16 €

1 17 jours 0.120.630.099.8|9.8

86.86 €

1 4 jours 0.371.60.2525|25

89.66 €

1 4 jours 0.752.50.3739|39

89.02 €

1 7 jours 2.26.31.198|98

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, AC(kA) 150 Largeur(mm) 45 Hauteur(mm) 93
Profondeur(mm) 76 Avec contact auxiliaire interrupteur Non Avec déclencheur à minimum de tension intégré Non
Nombre de pôles 3 Tension de fonctionnement nominale(V) 690|690 Réglage du Electricité de libération de surcharge(A) 0|0
Degré de protection (IP) IP20 Protection thermique Non Type de raccordement électrique du circuit principal Connexion à vis
Type d' Elément de commande Tourner le bouton Interrupteur la technique Magnétique Sensible au manque de phase Non
Structure de l'appareil Dispositif intégré fixe technique intégrée

Assistance technique