Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
Z-S/3S |
Z-S/3S1O |
Z-S/SSOO |
Z-SW/S |
Z-SW/SO |
Z-SW/SS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Profondeur intégrée (mm) | Tension nominale (V) | Pouvoir de coupure en court-circuit (Icw) (kA) | Capacité de commutation (kA) | Tension nominale minimale (V) | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.23 € | 12 | 8 jours | 80 | 230 | 10 | 20 | 0 | 0 | 3 | ||
72.59 € | 12 | 4 jours | 80 | 230 | 10 | 20 | 0 | 1 | 3 | ||
72.59 € | 12 | 4 jours | 80 | 230 | 10 | 20 | 0 | 2 | 2 | ||
23.07 € | 2 | 4 jours | 60 | 250 | 0 | 0 | 230 | 0 | 1 | ||
36.65 € | 2 | 35 jours | 60 | 250 | 0 | 0 | 230 | 1 | 1 | ||
36.36 € | 2 | 4 jours | 60 | 250 | 0 | 0 | 230 | 0 | 2 |
Loading...
Type de tension | AC | Fonctions interrupteurs | Commutateur de commande | Avec témoin lumineux | Non |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 16 | Puissance maximale de la lampe(W) | 0 | Nombre de pôles | 0 |
Type de voyant | Autre | Largeur en nombre d'espacements modulaires | 1 | Calotte de couleur | Autre |
Douille de lampe | Autre | Ségrégation forcée (selon DIN VDE 0113) | Non | Degré de protection (IP) | IP40 |
Nombre de contacts comme contacts d'inversion | 0 |
Configurer
Propriétés de base
Profondeur intégrée(mm)
Tension nominale(V)
Pouvoir de coupure en court-circuit (Icw)(kA)
Capacité de commutation(kA)
Tension nominale minimale(V)
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles