Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Courant nominal (A) | Caractéristique de libération | Courant nominal de défaut (mA) | Pouvoir assigné de coupure en court-circuit selon EN 61009 (kA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220.06 € | 1 | 20 jours | 10 | B | 0.01 | 10 | ||
220.06 € | 1 | 37 jours | 10 | C | 0.01 | 10 | ||
220.06 € | 1 | 19 jours | 13 | B | 0.01 | 10 | ||
220.06 € | 1 | 20 jours | 13 | C | 0.01 | 10 | ||
220.06 € | 1 | 20 jours | 16 | C | 0.01 | 10 | ||
202.11 € | 1 | 7 jours | 20 | B | 0.03 | 10 | ||
202.11 € | 1 | 4 jours | 20 | C | 0.03 | 10 | ||
202.11 € | 1 | 14 jours | 25 | B | 0.03 | 6 | ||
202.11 € | 1 | 6 jours | 32 | B | 0.03 | 6 | ||
202.11 € | 1 | 4 jours | 32 | C | 0.03 | 6 | ||
202.11 € | 1 | 17 jours | 40 | B | 0.03 | 6 |
Loading...
Fréquence(Hz) | 50 | Profondeur intégrée(mm) | 67 | Tension nominale(V) | 230 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de pôles | 2 | Type de Electricité de fuite | A | Classe de limitation de electricité | 3 |
Catégorie de surtension | 3 | Degré de pollution | 2 | Largeur en nombre d'espacements modulaires | 3 |
Degré de protection (IP) | IP20 | Commutation simultanée N-neutre | Non | Pouvoir assigné de coupure en court-circuit IEC 60947-2(kA) | 0 |
Dispositif auxiliaire de Electricité nominal de Interrupteur(A) | 0 | Dispositif auxiliaire de tension nominale(V) | 230 | Équipement auxiliaire de Type tension de commande | AC |
Équipement supplémentaire attaché à la livraison | Interrupteur coupe - Protection contre l´incendie |
Configurer
Propriétés de base
Courant nominal(A)
Caractéristique de libération
Courant nominal de défaut(mA)
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit selon EN 61009(kA)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles