Disjoncteur, 3p, 1, 2 A

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NZMN1-S1,2-CNA

Référence pièce
NZMN1-S1,​2-CNA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

455.18 €

1 25 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, AC(kA) 50 Largeur(mm) 90 Hauteur(mm) 165.5
Profondeur(mm) 88 Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V(kW) 0.37 Avec contact auxiliaire interrupteur Non
Intensité permanente admissible Iu(A) 1.2 Avec déclencheur à minimum de tension intégré Non Nombre de pôles 3
Tension de fonctionnement nominale(V) 690|690 Réglage du Electricité de libération de surcharge(A) 0|0 Degré de protection (IP) IP20
Protection thermique Non Type de raccordement électrique du circuit principal Autre Type d' Elément de commande Levier à bascule
Interrupteur la technique Magnétique Puissance de fonctionnement nominale à AC-3, 230 V(kW) 0.18 Sensible au manque de phase Non
Structure de l'appareil Dispositif intégré fixe technique intégrée Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit(A) 7|12

Vous vous trouvez sur la page de Disjoncteur, 3p, 1, 2 A, le numéro d'article est le suivant: NZMN1-S1,2-CNA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NZMN1-S1,2-CNA.

Assistance technique