Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
XNH00-FCL-S160-BT2
Entrée de câble | Autre | Intensité permanente admissible Iu(A) | 160 | Nombre de pôles | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq(kA) | 120 | Degré de protection (IP), face avant | Autre | Convient aux fusibles | NH00 |
Motorisation intégrée | Non | Type de raccordement électrique du circuit principal | Collier de serrage de cadre | Version comme installation d'arrêt d'urgence | Non |
Type d' Elément de commande | Adhérer de couverture | Version comme Interrupteur principal | Non | Version comme Interrupteur de sécurité | Non |
Puissance de fonctionnement nominale à AC-23, 400 V(kW) | 0 | Intensité transitoire admissible lcw(kA) | 7 | Convient pour un montage au sol | Non |
Convient pour montage frontal 4 trous | Non | Convient pour le montage sur jeu de barres | Oui | Tension de service nominale max. ue AC(V) | 690 |
Avec protection contre les erreurs | Oui | Motorisation en option | Non | Elément de commande de position | Face avant |
Équipé de connecteurs | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Fusible-interrupteur NH 3p avec borne à cage surbaissée BT2 1,5 - 95 mm² ; jeu de barres 60 mm ; surveillance des fusibles légers ; NH000 & NH00, le numéro d'article est le suivant: XNH00-FCL-S160-BT2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article XNH00-FCL-S160-BT2.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles