Disjoncteur, 3p, 50 A, protection moteur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NZMH1-M50

Référence pièce
NZMH1-M50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

421.43 €

1 98 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, AC(kA) 100 Largeur(mm) 90 Hauteur(mm) 145
Profondeur(mm) 88 Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V(kW) 22 Avec contact auxiliaire interrupteur Non
Intensité permanente admissible Iu(A) 50 Avec déclencheur à minimum de tension intégré Non Nombre de pôles 3
Tension de fonctionnement nominale(V) 690|690 Réglage du Electricité de libération de surcharge(A) 40|50 Degré de protection (IP) IP20
Protection thermique Oui Type de raccordement électrique du circuit principal Autre Type d' Elément de commande Levier à bascule
Interrupteur la technique Thermomagnétique Puissance de fonctionnement nominale à AC-3, 230 V(kW) 15 Sensible au manque de phase Oui
Structure de l'appareil Dispositif intégré fixe technique intégrée Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit(A) 400|700

Vous vous trouvez sur la page de Disjoncteur, 3p, 50 A, protection moteur, le numéro d'article est le suivant: NZMH1-M50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NZMH1-M50.

Assistance technique