Bloc de déclenchement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PKE-XTU-1,​2
PKE-XTU-4
PKE-XTU-12
PKE-XTU-32
PKE-XTU-36
PKE-XTU-65
PKE-XTUA-1,​2
PKE-XTUA-4
PKE-XTUA-12
PKE-XTUA-32
PKE-XTUA-65
PKE-XTUACP-36
PKE-XTUACP-65
PKE-XTUCP-36
PKE-XTUCP-65
PKE-XTUW-32
PKE-XTUWA-32
PKE-XTUWACP-36
PKE-XTUWCP-36
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Intensité permanente admissible Iu
(A)
Réglage du Electricité de libération de surcharge
(A)
Plage de réglage de la valeur finale déclencheur de court-circuit instantané
(A)
Valeur initiale du déclencheur instantané sur court-circuit - plage de réglage
(A)

85.83 €

1 3 jours 1.20.3|1.218.64.65

85.83 €

1 3 jours 41|46215.5

85.83 €

1 3 jours 123|1218646.5

106.58 €

1 3 jours 328|32496124

132.05 €

1 18 jours 368|3643296

145.29 €

1 3 jours 6516|65780192

98.12 €

1 3 jours 1.20.3|1.218.64.65

98.12 €

1 3 jours 41|46215.5

98.12 €

1 3 jours 123|1218646.5

121.69 €

1 3 jours 328|32496124

170.76 €

1 3 jours 6516|65780192

122.63 €

1 3 jours 3615|3628875

177.35 €

1 49 jours 6530|65520150

111.32 €

1 3 jours 3615|3628875

153.77 €

1 3 jours 6530|65520150

137.73 €

1 3 jours 328|3238496

158.46 €

1 35 jours 328|3238496

167.92 €

1 49 jours 3615|3628875

144.35 €

1 42 jours 3615|3628875

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles 3 Fonction déclencheur sur court-circuit Retardé Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 Hz AC(V) 0|0
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 Hz AC(V) 0|0 Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V) 0|0 Avec fonction de protection contre les défauts à la terre Non
Type de protection moteur Libération électronique Type de tension pour l'actionnement Auto-alimenté

Assistance technique