Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
QSA40N0-00/3 |
QSA40N0-00/3+P |
QSA63N0-00/3 |
QSA63N0-00/3+P |
QSA63N1-00/3 |
QSA100N1-00/3 |
QSA125N1-00/3 |
QSA160N1-00/3 |
QSA200N-2/3 |
QSA250N-2/3 |
QSA315N-2/3 |
QSA400-3/3 |
QSA400N-2/3 |
QSA630-3/3 |
QSA800-3/3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Intensité permanente admissible Iu (A) | Nombre de pôles | Convient aux fusibles | Puissance de fonctionnement nominale à AC-23, 400 V (kW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
467.42 € | 1 | 25 jours | 40 | 3 | NH000, NH00 | 22 | ||
431.61 € | 1 | 26 jours | 40 | 4 | NH000, NH00 | 22 | ||
522.58 € | 1 | 40 jours | 63 | 3 | NH000, NH00 | 30 | ||
499.35 € | 1 | 42 jours | 63 | 4 | NH000, NH00 | 30 | ||
447.10 € | 1 | 53 jours | 63 | 3 | NH00 | 30 | ||
298.06 € | 1 | 26 jours | 100 | 3 | NH00 | 55 | ||
436.45 € | 1 | 3 jours | 125 | 3 | NH00 | 59 | ||
339.68 € | 1 | 3 jours | 160 | 3 | NH00 | 90 | ||
840.97 € | 1 | 24 jours | 200 | 3 | NH1, NH2 | 110 | ||
756.77 € | 1 | 3 jours | 250 | 3 | NH1, NH2 | 147 | ||
1,062.58 € | 1 | 26 jours | 315 | 3 | NH1, NH2 | 184 | ||
876.77 € | 1 | 27 jours | 400 | 3 | NH3 | 220 | ||
870.00 € | 1 | 3 jours | 400 | 3 | NH1, NH2 | 220 | ||
1,221.29 € | 1 | 3 jours | 630 | 3 | NH3 | 375 | ||
1,569.68 € | 1 | 31 jours | 800 | 3 | NH3 | 500 |
Loading...
Entrée de câble | Autre | Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq(kA) | 50 | Degré de protection (IP), face avant | IP00 |
---|---|---|---|---|---|
Motorisation intégrée | Non | Type de raccordement électrique du circuit principal | Connexion à vis | Version comme installation d'arrêt d'urgence | Non |
Type d' Elément de commande | Autre | Version comme Interrupteur principal | Oui | Version comme Interrupteur de sécurité | Non |
Intensité transitoire admissible lcw(kA) | 0 | Convient pour un montage au sol | Oui | Convient pour montage frontal 4 trous | Non |
Convient pour le montage sur jeu de barres | Non | Tension de service nominale max. ue AC(V) | 690 | Avec protection contre les erreurs | Non |
Motorisation en option | Non | Elément de commande de position | Face avant | Équipé de connecteurs | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Intensité permanente admissible Iu(A)
Nombre de pôles
Convient aux fusibles
Puissance de fonctionnement nominale à AC-23, 400 V(kW)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles