Disjoncteur, 4p, 630 A

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NZMH3-4-AE630
NZMH3-4-AE630-T
NZMH3-4-VE630
NZMN3-4-AE630-T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz
(kA)
Plage de réglage court-terme déclencheur sur court-circuit retardé
(A)
Protection contre les défauts à la terre intégrée

4,078.00 €

1 23 jours 1500|0Non

4,557.10 €

1 25 jours 1500|0Oui

4,244.00 €

1 23 jours 150472|4410Non

3,847.87 €

1 25 jours 500|0Oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de contacts comme contacts d'inversion 0 Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts 0 Nombre de contacts comme contacts normalement fermés 0
Intensité permanente admissible Iu(A) 630 Nombre de pôles 4 Réglage d’électricité de libération de surcharge(A) 315|630
Tension nominale(V) 690|690 Degré de protection (IP) IP20 Position de connexion pour le circuit d’électricité principal Face avant
Motorisation intégrée Non Type de raccordement électrique du circuit principal Connexion à vis Type d'élément de commande Levier à bascule
Avec indicateur éteint Non Convient pour le montage sur Rail DIN (chapeau) Non Motorisation en option Oui
Avec déclencheur à minimum de tension Non Structure de l'appareil Dispositif intégré fixe technique intégrée Montage sur Rail DIN (chapeau) en option Non
Appareil complet avec unité de protection Oui Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit(A) 1260|5040

Assistance technique