Interrupteur-sectionneur à fusible NH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LTS-100/C00/3-R

Référence pièce
LTS-100/C00/3-R
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
1 Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Entrée de câble Autre Intensité permanente admissible Iu(A) 100 Nombre de pôles 3
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq(kA) 50 Degré de protection (IP), face avant IP20 Convient aux fusibles NH000
Motorisation intégrée Non Type de raccordement électrique du circuit principal Connexion à vis Version comme installation d'arrêt d'urgence Non
Type d' Elément de commande Adhérer de couverture Version comme Interrupteur principal Non Version comme Interrupteur de sécurité Non
Puissance de fonctionnement nominale à AC-23, 400 V(kW) 0 Intensité transitoire admissible lcw(kA) 0 Convient pour un montage au sol Non
Convient pour montage frontal 4 trous Non Convient pour le montage sur jeu de barres Oui Tension de service nominale max. ue AC(V) 500
Avec protection contre les erreurs Non Motorisation en option Non Elément de commande de position Face avant
Équipé de connecteurs Non

Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur-sectionneur à fusible NH, le numéro d'article est le suivant: LTS-100/C00/3-R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LTS-100/C00/3-R.

Assistance technique