Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BPZ-KR131/250
Référence pièce
|
---|
BPZ-KR131/250 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Modèle | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Numéro RAL | Capacité max. de charge (kg) | Convient pour l’aération et l’extraction | Convient à la largeur hors-tout du boîtier (mm) | Convient à la profondeur hors-tout du boîtier (mm) | Matériau | Utilisable en extérieur | Adapté aux câbles | Convient à la hauteur hors-tout du boîtier (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 115.47 € | 1 | 20 jours | 1350 | Autre | 100 | 250 | 7035 | 0 | - | 1350 | 250 | Métal | - | - | 0 |
Loading...
Couleur | Gris |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Cadre' interconnexion de câble IP54, le numéro d'article est le suivant: BPZ-KR131/250.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BPZ-KR131/250.
Configurer
Propriétés de base
Convient pour l’aération et l’extraction
Utilisable en extérieur
Adapté aux câbles
Type
Largeur(mm)
Modèle
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Numéro RAL
Capacité max. de charge(kg)
Convient à la largeur hors-tout du boîtier(mm)
Convient à la profondeur hors-tout du boîtier(mm)
Matériau
Convient à la hauteur hors-tout du boîtier(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
BPZ-KR111/250 |
BPZ-KR112/250 |
BPZ-KR122/320 |
BPZ-KR132/250 |
BPZ-KR61/250 |
BPZ-KR62/250 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Largeur (mm) | Modèle | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Numéro RAL | Capacité max. de charge (kg) | Convient pour l’aération et l’extraction | Convient à la largeur hors-tout du boîtier (mm) | Convient à la profondeur hors-tout du boîtier (mm) | Matériau | Utilisable en extérieur | Adapté aux câbles | Convient à la hauteur hors-tout du boîtier (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 109.70 € | 1 | 5 jours | 1100 | Autre | 100 | 250 | 7035 | 0 | - | 1100 | 250 | Métal | - | - | 0 | ||
153.96 € | 1 | 3 jours | 1100 | Autre | 200 | 250 | 7035 | 0 | - | 1100 | 250 | Métal | - | - | 0 | |||
100.11 € | 1 | 44 jours | 1200 | Socle complet | 200 | 320 | - | 350 | Non | 1200 | 320 | Acier | Non | Oui | - | |||
161.66 € | 1 | 25 jours | 1350 | Autre | 200 | 250 | 7035 | 0 | - | 1350 | 250 | Métal | - | - | 0 | |||
91.61 € | 1 | 3 jours | 600 | Autre | 100 | 250 | 7035 | 0 | - | 600 | 250 | Métal | - | - | 0 | |||
- | 127.02 € | 1 | 3 jours | 600 | Autre | 200 | 250 | 7035 | 0 | - | 600 | 250 | Métal | - | - | 0 |