Disjoncteur, 3p, 175 A

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NZMB2-AF175-NA
NZMH2-AF175-NA
NZMH2-VEF175-NA
NZMN2-AF175-NA
NZMN2-VEF175-NA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz
(kA)
Plage de réglage court-terme déclencheur sur court-circuit retardé
(A)
Tension nominale
(V)
Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit
(A)

1,148.15 €

1 37 jours 250|0440|4401200|2000

1,569.71 €

1 28 jours 1500|0690|6906|10

1,834.61 €

1 37 jours 150350|1750690|6902100|2100

1,254.71 €

1 28 jours 500|0690|6906|10

1,431.87 €

1 37 jours 50350|1750690|6902100|2100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de contacts comme contacts d'inversion 0 Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts 0 Nombre de contacts comme contacts normalement fermés 0
Intensité permanente admissible Iu(A) 175 Nombre de pôles 3 Réglage d’électricité de libération de surcharge(A) 175|175
Degré de protection (IP) IP20 Position de connexion pour le circuit d’électricité principal Face avant Motorisation intégrée Non
Type de raccordement électrique du circuit principal Connexion à vis Type d'élément de commande Levier à bascule Avec indicateur éteint Non
Convient pour le montage sur Rail DIN (chapeau) Non Protection contre les défauts à la terre intégrée Non Motorisation en option Oui
Avec déclencheur à minimum de tension Non Structure de l'appareil Dispositif intégré fixe technique intégrée Montage sur Rail DIN (chapeau) en option Oui
Appareil complet avec unité de protection Oui

Assistance technique