Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BPZ-SS-1/250-EP |
BPZ-SS-2/250-EP |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
21.91 € | 1 | 4 jours | 100 | |||
28.81 € | 1 | 43 jours | 200 |
Loading...
Couleur | Gris | Largeur(mm) | 28 | Modèle | Jeu de couverts latéral de base |
---|---|---|---|---|---|
Profondeur(mm) | 246 | Capacité max. de charge(kg) | 250 | Convient pour l’aération et l’extraction | Non |
Convient à la largeur hors-tout du boîtier(mm) | 0 | Convient à la profondeur hors-tout du boîtier(mm) | 250 | Matériau | Acier |
Utilisable en extérieur | Non | Adapté aux câbles | Non |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles