Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FCFSDNH2BB185 |
FCFSDNH2BB185-CTO |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Intensité permanente admissible Iu (A) | Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq (kA) | Degré de protection (IP), face avant | Convient aux fusibles | Type de raccordement électrique du circuit principal | Type d' Elément de commande | Puissance de fonctionnement nominale à AC-23, 400 V (kW) | Intensité transitoire admissible lcw (kA) | Motorisation en option | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195.92 € | 1 | 3 jours | 400 | 120 | IP2X | NH1, NH2 | Connexion à vis | Adhérer de couverture | 0 | 0 | Non | ||
255.97 € | 1 | 5 jours | 400 | 120 | IP2X | NH1, NH2 | Connexion à vis | Adhérer de couverture | 0 | 0 | Non |
Loading...
Entrée de câble | Autre | Nombre de pôles | 3 | Motorisation intégrée | Non |
---|---|---|---|---|---|
Version comme installation d'arrêt d'urgence | Non | Version comme Interrupteur principal | Non | Version comme Interrupteur de sécurité | Non |
Convient pour un montage au sol | Non | Convient pour montage frontal 4 trous | Non | Convient pour le montage sur jeu de barres | Oui |
Tension de service nominale max. ue AC(V) | 690 | Avec protection contre les erreurs | Non | Elément de commande de position | Face avant |
Équipé de connecteurs | Non |
Configurer
Propriétés de base
Intensité permanente admissible Iu(A)
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq(kA)
Degré de protection (IP), face avant
Convient aux fusibles
Type de raccordement électrique du circuit principal
Type d' Elément de commande
Puissance de fonctionnement nominale à AC-23, 400 V(kW)
Intensité transitoire admissible lcw(kA)
Motorisation en option
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles