Interrupteur de mesure de Electricité de tension, Contacts: 6, 20 A, 2 convertisseurs,plaque frontale: 0-1-0-2, 90°, entretenu,montage du tableau de distribution de service

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

T0-3-8030/IVS

Référence pièce
T0-3-8030/IVS
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

50.97 €

1 28 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Version modulaire vrai Mesure entre phase et N-neutre possible vrai Mesure entre phases possible vrai
Avec la position 0 (arrêt) vrai Avec unité de contrôle vrai Degré de protection (IP) IP30
Structure de l'appareil Montage sur carte de distribution Degré de protection (NEMA) Autre

Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur de mesure de Electricité de tension, Contacts: 6, 20 A, 2 convertisseurs,plaque frontale: 0-1-0-2, 90°, entretenu,montage du tableau de distribution de service, le numéro d'article est le suivant: T0-3-8030/IVS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article T0-3-8030/IVS.

Assistance technique