Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
T0-6-15866/E |
T0-6-15866/EZ |
T0-6-15866/Z |
T3-6-15866/E |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V (kW) | Intensité permanente admissible Iue (A) | Courant de fonctionnement nominal à AC-3, 400 V (A) | Convient pour un montage au sol | Convient pour montage frontal 4 trous | Convient pour un montage intermédiaire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.07 € | 1 | 3 jours | 4 | 20 | 11.5 | FALSE | TRUE | FALSE | |||
73.24 € | 1 | 3 jours | 4 | 20 | 11.5 | FALSE | TRUE | FALSE | |||
76.75 € | 1 | 17 jours | 4 | 20 | 11.5 | TRUE | FALSE | TRUE | |||
131.73 € | 1 | 20 jours | 12 | 32 | 23.7 | FALSE | TRUE | FALSE |
Loading...
Nombre de contacts comme contacts d'inversion | 0 | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | 0 | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Modèle | Interrupteur Dahlander de recul | Nombre de pôles | 3 | Avec la position 0 (arrêt) | TRUE |
Matériau du boîtier | Plastique | Avec rétraction en position 0 | FALSE | Degré de protection (IP), face avant | IP65 |
Type de raccordement électrique du circuit principal | Connexion à vis | Type d'élément de commande | Bascule | Convient pour l'installation d'un tableau de distribution | FALSE |
Appareil complet dans le boîtier | FALSE | Degré de protection (NEMA), face avant | 12 |
Configurer
Propriétés de base
Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V(kW)
Intensité permanente admissible Iue(A)
Courant de fonctionnement nominal à AC-3, 400 V(A)
Convient pour un montage au sol
Convient pour montage frontal 4 trous
Convient pour un montage intermédiaire
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles