Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
IS-16/1
Référence pièce
|
---|
IS-16/1 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de contacts comme contacts d'inversion | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | Méthode de montage | Fréquence (Hz) | Type de tension | Fonctions interrupteurs | Avec témoin lumineux | Profondeur intégrée (mm) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Puissance maximale de la lampe (W) | Caractéristique de libération | Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V (kW) | Tension nominale d'isolation Ui (V) | Intensité permanente admissible Iue (A) | Nombre de pôles | Tension de fonctionnement nominale (V) | Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq (kA) | Type de voyant | Pouvoir de coupure en court-circuit (Icw) (kA) | Capacité de commutation (kA) | Taille de construction (selon DIN 43880) | Catégorie de surtension | Degré de pollution | Invariabilité de la tension de surtension nominale (kV) | Largeur en nombre d'espacements modulaires | Degré de protection (IP), face avant | Calotte de couleur | Douille de lampe | Tension nominale minimale (V) | Ségrégation forcée (selon DIN VDE 0113) | Degré de protection (IP) | Nombre de commutateurs | Commutation simultanée N-neutre | Verrouillable | Motorisation intégrée | Type de raccordement électrique du circuit principal | Version comme installation d'arrêt d'urgence | Type d'élément de commande | Version comme interrupteur principal | Version comme interrupteur de sécurité | Version comme interrupteur de maintenance/service | Puissance de fonctionnement nominale à AC-23, 400 V (kW) | Intensité transitoire admissible lcw (kA) | Elément de commande de couleur | Convient pour un montage au sol | Convient pour montage frontal 4 trous | Convient pour le centre de montage avant | Convient pour l'installation d'un tableau de distribution | Convient pour un montage intermédiaire | Tension de service nominale max. Ue AC (V) | Motorisation en option | Déclencheur de tension en option | Structure de l'appareil | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | Nombre de contacts comme contacts d'inversion | Courant permanent nominal à AC-21, 400 V (A) | Pouvoir de coupure à 400 V (kW) | Version comme inverseur de polarité | Courant permanent nominal à AC-23, 400 V (A) | Degré de protection (NEMA) | Tension nominale minimale (V) | Ségrégation forcée (selon DIN VDE 0113) | Degré de protection (IP) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.70 € | 12 | 3 jours | - | - | - | - | - | AC | Autre | FALSE | 69.5 | 16 | 240 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | — | 2 | 12.5 | - | - | - | - | 1 | - | — | — | 240 | FALSE | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur secteur, le numéro d'article est le suivant: IS-16/1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article IS-16/1.
Configurer
Propriétés de base
Nombre de contacts comme contacts d'inversion
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés
Méthode de montage
Fréquence(Hz)
Caractéristique de libération
Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V(kW)
Tension nominale d'isolation Ui(V)
Intensité permanente admissible Iue(A)
Tension de fonctionnement nominale(V)
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq(kA)
Taille de construction (selon DIN 43880)
Catégorie de surtension
Degré de pollution
Invariabilité de la tension de surtension nominale(kV)
Degré de protection (IP), face avant
Nombre de commutateurs
Commutation simultanée N-neutre
Verrouillable
Motorisation intégrée
Type de raccordement électrique du circuit principal
Version comme installation d'arrêt d'urgence
Type d'élément de commande
Version comme interrupteur principal
Version comme interrupteur de sécurité
Version comme interrupteur de maintenance/service
Puissance de fonctionnement nominale à AC-23, 400 V(kW)
Intensité transitoire admissible lcw(kA)
Elément de commande de couleur
Convient pour un montage au sol
Convient pour montage frontal 4 trous
Convient pour le centre de montage avant
Convient pour l'installation d'un tableau de distribution
Convient pour un montage intermédiaire
Tension de service nominale max. Ue AC(V)
Motorisation en option
Déclencheur de tension en option
Structure de l'appareil
Courant permanent nominal à AC-21, 400 V(A)
Pouvoir de coupure à 400 V(kW)
Version comme inverseur de polarité
Courant permanent nominal à AC-23, 400 V(A)
Degré de protection (NEMA)
Tension nominale minimale(V)
Ségrégation forcée (selon DIN VDE 0113)
Degré de protection (IP)
Type
Type de tension
Fonctions interrupteurs
Avec témoin lumineux
Profondeur intégrée(mm)
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Puissance maximale de la lampe(W)
Nombre de pôles
Type de voyant
Pouvoir de coupure en court-circuit (Icw)(kA)
Capacité de commutation(kA)
Largeur en nombre d'espacements modulaires
Calotte de couleur
Douille de lampe
Tension nominale minimale(V)
Ségrégation forcée (selon DIN VDE 0113)
Degré de protection (IP)
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts
Nombre de contacts comme contacts d'inversion
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
IS-125/1 |
IS-125/3 |
IS-125/4 |
IS-16/2 |
IS-16/3 |
IS-16/4 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre de contacts comme contacts d'inversion | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | Méthode de montage | Fréquence (Hz) | Type de tension | Fonctions interrupteurs | Avec témoin lumineux | Profondeur intégrée (mm) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Puissance maximale de la lampe (W) | Caractéristique de libération | Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V (kW) | Tension nominale d'isolation Ui (V) | Intensité permanente admissible Iue (A) | Nombre de pôles | Tension de fonctionnement nominale (V) | Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq (kA) | Type de voyant | Pouvoir de coupure en court-circuit (Icw) (kA) | Capacité de commutation (kA) | Taille de construction (selon DIN 43880) | Catégorie de surtension | Degré de pollution | Invariabilité de la tension de surtension nominale (kV) | Largeur en nombre d'espacements modulaires | Degré de protection (IP), face avant | Calotte de couleur | Douille de lampe | Tension nominale minimale (V) | Ségrégation forcée (selon DIN VDE 0113) | Degré de protection (IP) | Nombre de commutateurs | Commutation simultanée N-neutre | Verrouillable | Motorisation intégrée | Type de raccordement électrique du circuit principal | Version comme installation d'arrêt d'urgence | Type d'élément de commande | Version comme interrupteur principal | Version comme interrupteur de sécurité | Version comme interrupteur de maintenance/service | Puissance de fonctionnement nominale à AC-23, 400 V (kW) | Intensité transitoire admissible lcw (kA) | Elément de commande de couleur | Convient pour un montage au sol | Convient pour montage frontal 4 trous | Convient pour le centre de montage avant | Convient pour l'installation d'un tableau de distribution | Convient pour un montage intermédiaire | Tension de service nominale max. Ue AC (V) | Motorisation en option | Déclencheur de tension en option | Structure de l'appareil | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | Nombre de contacts comme contacts d'inversion | Courant permanent nominal à AC-21, 400 V (A) | Pouvoir de coupure à 400 V (kW) | Version comme inverseur de polarité | Courant permanent nominal à AC-23, 400 V (A) | Degré de protection (NEMA) | Tension nominale minimale (V) | Ségrégation forcée (selon DIN VDE 0113) | Degré de protection (IP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 65.60 € | 12 | 19 jours | - | - | - | - | - | AC | Autre | FALSE | 69.5 | - | 240 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 10 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 240 | FALSE | IP40 | ||
185.00 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | - | AC | Autre | FALSE | 69.5 | 125 | 240 | 0 | - | - | - | - | 3 | - | - | — | 2 | 10 | - | - | - | - | 3 | - | — | — | 240 | FALSE | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
243.00 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | - | AC | Autre | FALSE | 69.5 | 125 | 240 | 0 | - | - | - | - | 4 | - | - | — | 2 | 10 | - | - | - | - | 4 | - | — | — | 240 | FALSE | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
35.10 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | - | AC | Autre | FALSE | 69.5 | 16 | 240 | 0 | - | - | - | - | 2 | - | - | — | 2 | 12.5 | - | - | - | - | 2 | - | — | — | 240 | FALSE | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 46.10 € | 1 | 19 jours | - | - | - | - | - | AC | Autre | FALSE | 69.5 | - | 240 | 0 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | 12.5 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 240 | FALSE | IP40 | ||
- | 67.70 € | 1 | 19 jours | - | - | - | - | - | AC | Autre | FALSE | 69.5 | - | 240 | 0 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | 12.5 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 240 | FALSE | IP40 |