Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
T0-3-8622/E
Nombre de contacts comme contacts d'inversion | 0 | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | 0 | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Modèle | Interrupteur | Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V(kW) | 4 | Intensité permanente admissible Iue(A) | 20 |
Nombre de pôles | 2 | Courant de fonctionnement nominal à AC-3, 400 V(A) | 11.5 | Avec la position 0 (arrêt) | FALSE |
Matériau du boîtier | Plastique | Avec rétraction en position 0 | FALSE | Degré de protection (IP), face avant | IP65 |
Type de raccordement électrique du circuit principal | Connexion à vis | Type d'élément de commande | Bascule | Convient pour un montage au sol | FALSE |
Convient pour montage frontal 4 trous | TRUE | Convient pour l'installation d'un tableau de distribution | FALSE | Convient pour un montage intermédiaire | FALSE |
Appareil complet dans le boîtier | FALSE | Degré de protection (NEMA), face avant | 12 |
Vous vous trouvez sur la page de Inverseurs : 6, 20 A, plaque frontale : Rückwärts-halt-vorwärts, 45°, entretenu, montage encastré, le numéro d'article est le suivant: T0-3-8622/E.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article T0-3-8622/E.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles