Contacts: 2, 20 A, 45°, montage arrière, Interrupteur de base

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

T0-1-15431/XZ

Référence pièce
T0-1-15431/XZ
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

25.96 €

1 28 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de positions de commutation 2 Intensité permanente admissible Iue(A) 20 Nombre de pôles 1
Avec la position 0 (arrêt) TRUE Avec rétraction en position 0 FALSE Largeur en nombre d'espacements modulaires 0
Degré de protection (IP), face avant IP00 Type d'interrupteur Inversé Type d'élément de commande Bascule
Taille du bouclier avant 48x48 mm Convient pour un montage au sol TRUE Convient pour montage frontal 4 trous FALSE
Convient pour l'installation d'un tableau de distribution FALSE Convient pour un montage intermédiaire TRUE Appareil complet dans le boîtier FALSE
Tension de service nominale max. Ue AC(V) 690 Structure de l'appareil Appareil intégré Degré de protection (NEMA), face avant Autre

Vous vous trouvez sur la page de Contacts: 2, 20 A, 45°, montage arrière, Interrupteur de base, le numéro d'article est le suivant: T0-1-15431/XZ.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article T0-1-15431/XZ.

Assistance technique