Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
T3-1-15401/E
Référence pièce
|
---|
T3-1-15401/E |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de contacts comme contacts d'inversion | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | Nombre de positions de commutation | Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V (kW) | Intensité permanente admissible Iue (A) | Nombre de pôles | Avec la position 0 (arrêt) | Tension de fonctionnement nominale (V) | Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq (kA) | Avec rétraction en position 0 | Largeur en nombre d'espacements modulaires | Degré de protection (IP), face avant | Type d'interrupteur | Nombre de commutateurs | Verrouillable | Motorisation intégrée | Type de raccordement électrique du circuit principal | Version comme installation d'arrêt d'urgence | Type d'élément de commande | Version comme interrupteur principal | Version comme interrupteur de sécurité | Version comme interrupteur de maintenance/service | Puissance de fonctionnement nominale à AC-23, 400 V (kW) | Intensité transitoire admissible lcw (kA) | Elément de commande de couleur | Taille du bouclier avant | Convient pour un montage au sol | Convient pour montage frontal 4 trous | Convient pour le centre de montage avant | Convient pour l'installation d'un tableau de distribution | Convient pour un montage intermédiaire | Appareil complet dans le boîtier | Tension de service nominale max. Ue AC (V) | Motorisation en option | Déclencheur de tension en option | Structure de l'appareil | Courant permanent nominal à AC-21, 400 V (A) | Pouvoir de coupure à 400 V (kW) | Version comme inverseur de polarité | Courant permanent nominal à AC-23, 400 V (A) | Degré de protection (NEMA) | Degré de protection (NEMA), face avant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.30 € | 1 | 42 jours | - | - | - | 2 | - | 32 | 1 | TRUE | - | - | FALSE | 0 | IP65 | Interrupteur marche/arrêt | - | - | - | - | - | Bascule | - | - | - | - | - | - | 48x48 mm | FALSE | TRUE | - | FALSE | FALSE | FALSE | 690 | - | - | Appareil intégré | - | - | - | - | - | 12 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Interrupteurs marche-arrêt, le numéro d'article est le suivant: T3-1-15401/E.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article T3-1-15401/E.
Configurer
Propriétés de base
Nombre de contacts comme contacts d'inversion
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés
Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V(kW)
Tension de fonctionnement nominale(V)
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq(kA)
Nombre de commutateurs
Verrouillable
Motorisation intégrée
Type de raccordement électrique du circuit principal
Version comme installation d'arrêt d'urgence
Version comme interrupteur principal
Version comme interrupteur de sécurité
Version comme interrupteur de maintenance/service
Puissance de fonctionnement nominale à AC-23, 400 V(kW)
Intensité transitoire admissible lcw(kA)
Elément de commande de couleur
Convient pour le centre de montage avant
Motorisation en option
Déclencheur de tension en option
Courant permanent nominal à AC-21, 400 V(A)
Pouvoir de coupure à 400 V(kW)
Version comme inverseur de polarité
Courant permanent nominal à AC-23, 400 V(A)
Degré de protection (NEMA)
Type
Nombre de positions de commutation
Intensité permanente admissible Iue(A)
Nombre de pôles
Avec la position 0 (arrêt)
Avec rétraction en position 0
Largeur en nombre d'espacements modulaires
Degré de protection (IP), face avant
Type d'interrupteur
Type d'élément de commande
Taille du bouclier avant
Convient pour un montage au sol
Convient pour montage frontal 4 trous
Convient pour l'installation d'un tableau de distribution
Convient pour un montage intermédiaire
Appareil complet dans le boîtier
Tension de service nominale max. Ue AC(V)
Structure de l'appareil
Degré de protection (NEMA), face avant
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
T0-1-15401/EZ |
T0-1-15401/I1 |
T0-1-15401/IVS |
TM-1-8290/E |
TM-1-8290/EZ |
TM-1-8291/E |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre de contacts comme contacts d'inversion | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | Nombre de positions de commutation | Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V (kW) | Intensité permanente admissible Iue (A) | Nombre de pôles | Avec la position 0 (arrêt) | Tension de fonctionnement nominale (V) | Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq (kA) | Avec rétraction en position 0 | Largeur en nombre d'espacements modulaires | Degré de protection (IP), face avant | Type d'interrupteur | Nombre de commutateurs | Verrouillable | Motorisation intégrée | Type de raccordement électrique du circuit principal | Version comme installation d'arrêt d'urgence | Type d'élément de commande | Version comme interrupteur principal | Version comme interrupteur de sécurité | Version comme interrupteur de maintenance/service | Puissance de fonctionnement nominale à AC-23, 400 V (kW) | Intensité transitoire admissible lcw (kA) | Elément de commande de couleur | Taille du bouclier avant | Convient pour un montage au sol | Convient pour montage frontal 4 trous | Convient pour le centre de montage avant | Convient pour l'installation d'un tableau de distribution | Convient pour un montage intermédiaire | Appareil complet dans le boîtier | Tension de service nominale max. Ue AC (V) | Motorisation en option | Déclencheur de tension en option | Structure de l'appareil | Courant permanent nominal à AC-21, 400 V (A) | Pouvoir de coupure à 400 V (kW) | Version comme inverseur de polarité | Courant permanent nominal à AC-23, 400 V (A) | Degré de protection (NEMA) | Degré de protection (NEMA), face avant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.62 € | 1 | 3 jours | - | - | - | 2 | - | 20 | 1 | TRUE | - | - | FALSE | 0 | IP65 | Interrupteur marche/arrêt | - | - | - | - | - | Bascule | - | - | - | - | - | - | 48x48 mm | FALSE | TRUE | - | FALSE | FALSE | FALSE | 690 | - | - | Appareil intégré | - | - | - | - | - | 12 | |||
41.50 € | 1 | 5 jours | - | - | - | 2 | - | 20 | 1 | TRUE | - | - | FALSE | 0 | IP65 | Interrupteur marche/arrêt | - | - | - | - | - | Bascule | - | - | - | - | - | - | 48x48 mm | TRUE | FALSE | - | FALSE | FALSE | TRUE | 690 | - | - | Appareil monté en surface | - | - | - | - | - | Autre | |||
31.11 € | 1 | 3 jours | - | - | - | 2 | - | 20 | 1 | TRUE | - | - | FALSE | 4 | IP30 | Interrupteur marche/arrêt | - | - | - | - | - | Bascule | - | - | - | - | - | - | Autre | TRUE | FALSE | - | TRUE | FALSE | FALSE | 690 | - | - | Appareil intégré | - | - | - | - | - | Autre | |||
25.48 € | 1 | 5 jours | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 10 | 1 | - | 500|500 | 0 | - | - | IP65 | - | 1 | FALSE | FALSE | Connexion à vis | FALSE | Bascule | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 0 | Noir | - | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | - | 500 | FALSE | FALSE | Dispositif intégré technique intégrée fixe | 0 | 0 | FALSE | — | Autre | - | |||
26.73 € | 1 | 3 jours | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 10 | 1 | - | 500|500 | 0 | - | - | IP65 | - | 1 | FALSE | FALSE | Connexion à vis | FALSE | Bascule | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 0 | Noir | - | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | - | 500 | FALSE | FALSE | Dispositif intégré technique intégrée fixe | 0 | 0 | FALSE | — | Autre | - | |||
30.98 € | 1 | 3 jours | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 10 | 2 | - | 500|500 | 0 | - | - | IP65 | - | 1 | FALSE | FALSE | Connexion à vis | FALSE | Bascule | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 0 | Noir | - | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | - | 500 | FALSE | FALSE | Dispositif intégré technique intégrée fixe | 0 | 0 | FALSE | — | Autre | - |