Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
T0-2-8177/E |
T0-2-8177/EZ |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
35.12 € | 1 | 5 jours | |||
36.92 € | 1 | 22 jours |
Loading...
Nombre de positions de commutation | 5 | Intensité permanente admissible Iue(A) | 20 | Nombre de pôles | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Avec la position 0 (arrêt) | TRUE | Avec rétraction en position 0 | FALSE | Largeur en nombre d'espacements modulaires | 0 |
Degré de protection (IP), face avant | IP65 | Type d'interrupteur | Interrupteur marche/arrêt | Type d'élément de commande | Bascule |
Taille du bouclier avant | 48x48 mm | Convient pour un montage au sol | FALSE | Convient pour montage frontal 4 trous | TRUE |
Convient pour l'installation d'un tableau de distribution | FALSE | Convient pour un montage intermédiaire | FALSE | Appareil complet dans le boîtier | FALSE |
Tension de service nominale max. Ue AC(V) | 690 | Structure de l'appareil | Appareil intégré | Degré de protection (NEMA), face avant | 12 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles