Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
P1-25/I2H
Référence pièce
|
---|
P1-25/I2H |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V (kW) | Intensité permanente admissible Iue (A) | Nombre de pôles | Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq (kA) | Degré de protection (IP), face avant | Type de raccordement électrique du circuit principal | Version comme installation d'arrêt d'urgence | Type d'élément de commande | Version comme interrupteur principal | Version comme interrupteur de maintenance/service | Puissance de fonctionnement nominale à AC-23, 400 V (kW) | Intensité transitoire admissible lcw (kA) | Elément de commande de couleur | Convient pour un montage au sol | Convient pour montage frontal 4 trous | Convient pour le centre de montage avant | Convient pour l'installation d'un tableau de distribution | Convient pour un montage intermédiaire | Structure de l'appareil | Courant permanent nominal à AC-21, 400 V (A) | Pouvoir de coupure à 400 V (kW) | Courant permanent nominal à AC-23, 400 V (A) | Degré de protection (NEMA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.64 € | 1 | 22 jours | 0 | 0 | 7.5 | 25 | 3 | 80 | IP65 | Connexion à vis | FALSE | Bascule | FALSE | FALSE | 13 | 0.64 | Noir | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Appareil complet dans le boîtier | 25 | 13 | 25 | 12 |
Loading...
Nombre de contacts comme contacts d'inversion | 0 | Tension de fonctionnement nominale(V) | 690|690 | Nombre de commutateurs | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Verrouillable | FALSE | Motorisation intégrée | FALSE | Version comme interrupteur de sécurité | FALSE |
Tension de service nominale max. Ue AC(V) | 690 | Motorisation en option | FALSE | Déclencheur de tension en option | FALSE |
Version comme inverseur de polarité | FALSE |
Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur marche-arrêt, le numéro d'article est le suivant: P1-25/I2H.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article P1-25/I2H.
Configurer
Propriétés de base
Type
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés
Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V(kW)
Intensité permanente admissible Iue(A)
Nombre de pôles
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq(kA)
Degré de protection (IP), face avant
Type de raccordement électrique du circuit principal
Version comme installation d'arrêt d'urgence
Type d'élément de commande
Version comme interrupteur principal
Version comme interrupteur de maintenance/service
Puissance de fonctionnement nominale à AC-23, 400 V(kW)
Intensité transitoire admissible lcw(kA)
Elément de commande de couleur
Convient pour un montage au sol
Convient pour montage frontal 4 trous
Convient pour le centre de montage avant
Convient pour l'installation d'un tableau de distribution
Convient pour un montage intermédiaire
Structure de l'appareil
Courant permanent nominal à AC-21, 400 V(A)
Pouvoir de coupure à 400 V(kW)
Courant permanent nominal à AC-23, 400 V(A)
Degré de protection (NEMA)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
P1-25/EZ |
P1-25/EZ/N |
P1-25/I1 |
P1-25/IVS |
P1-25/IVS-RT |
P1-25/IVS/HI11 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V (kW) | Intensité permanente admissible Iue (A) | Nombre de pôles | Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq (kA) | Degré de protection (IP), face avant | Type de raccordement électrique du circuit principal | Version comme installation d'arrêt d'urgence | Type d'élément de commande | Version comme interrupteur principal | Version comme interrupteur de maintenance/service | Puissance de fonctionnement nominale à AC-23, 400 V (kW) | Intensité transitoire admissible lcw (kA) | Elément de commande de couleur | Convient pour un montage au sol | Convient pour montage frontal 4 trous | Convient pour le centre de montage avant | Convient pour l'installation d'un tableau de distribution | Convient pour un montage intermédiaire | Structure de l'appareil | Courant permanent nominal à AC-21, 400 V (A) | Pouvoir de coupure à 400 V (kW) | Courant permanent nominal à AC-23, 400 V (A) | Degré de protection (NEMA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.57 € | 1 | 3 jours | 0 | 0 | 7.5 | 25 | 3 | 80 | IP65 | Connexion à vis | FALSE | Bascule | FALSE | FALSE | 13 | 0.64 | Noir | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | Dispositif intégré technique intégrée fixe | 25 | 13 | 25 | 12 | |||
45.61 € | 1 | 18 jours | 0 | 0 | 7.5 | 25 | 4 | 80 | IP65 | Connexion à vis | FALSE | Bascule | FALSE | FALSE | 13 | 0.64 | Noir | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | Dispositif intégré technique intégrée fixe | 25 | 13 | 25 | 12 | |||
45.03 € | 1 | 22 jours | 0 | 0 | 7.5 | 25 | 3 | 80 | IP65 | Connexion à vis | FALSE | Bascule | FALSE | FALSE | 13 | 0.64 | Noir | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Appareil complet dans le boîtier | 25 | 13 | 25 | Autre | |||
36.26 € | 1 | 3 jours | 0 | 0 | 7.5 | 25 | 3 | 80 | IP30 | Connexion à vis | FALSE | Bascule | FALSE | FALSE | 13 | 0.64 | Noir | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | Dispositif intégré technique intégrée fixe | 25 | 13 | 25 | Autre | |||
36.26 € | 1 | 3 jours | 0 | 0 | 7.5 | 25 | 3 | 80 | IP30 | Connexion à vis | FALSE | Bascule | FALSE | FALSE | 13 | 0.64 | Rouge | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | Dispositif intégré technique intégrée fixe | 25 | 13 | 25 | Autre | |||
55.73 € | 1 | 3 jours | 1 | 1 | 7.5 | 25 | 3 | 80 | IP30 | Connexion à vis | FALSE | Bascule | FALSE | FALSE | 13 | 0.64 | Noir | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | Dispositif intégré technique intégrée fixe | 25 | 13 | 25 | Autre |