Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
T0-2-15432/XZ
Nombre de positions de commutation | 3 | Intensité permanente admissible Iue(A) | 20 | Nombre de pôles | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Avec la position 0 (arrêt) | FALSE | Avec rétraction en position 0 | FALSE | Largeur en nombre d'espacements modulaires | 0 |
Degré de protection (IP), face avant | IP00 | Type d'interrupteur | Inversé | Type d'élément de commande | Autre |
Taille du bouclier avant | 48x48 mm | Convient pour un montage au sol | FALSE | Convient pour montage frontal 4 trous | TRUE |
Convient pour l'installation d'un tableau de distribution | TRUE | Convient pour un montage intermédiaire | TRUE | Appareil complet dans le boîtier | FALSE |
Tension de service nominale max. Ue AC(V) | 690 | Structure de l'appareil | Appareil intégré | Degré de protection (NEMA), face avant | Autre |
Vous vous trouvez sur la page de Contacts : 4, le numéro d'article est le suivant: T0-2-15432/XZ.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article T0-2-15432/XZ.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles