Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
T3-4-24/Z |
T3-4-8410/Z |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V (kW) | Intensité permanente admissible Iue (A) | Courant de fonctionnement nominal à AC-3, 400 V (A) | Convient pour un montage au sol | Convient pour montage frontal 4 trous | Convient pour un montage intermédiaire | Appareil complet dans le boîtier | Degré de protection (NEMA), face avant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.32 € | 1 | 19 jours | 18.5 | 32 | 23.7 | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | 12 | |||
102.92 € | 1 | 16 jours | 18.5 | 32 | 23.7 | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | 12 |
Loading...
Nombre de contacts comme contacts d'inversion | 0 | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | 0 | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Modèle | Interrupteur étoile-triangle | Nombre de pôles | 3 | Avec la position 0 (arrêt) | TRUE |
Matériau du boîtier | Plastique | Avec rétraction en position 0 | FALSE | Degré de protection (IP), face avant | IP65 |
Type de raccordement électrique du circuit principal | Connexion à vis | Type d'élément de commande | Bascule | Convient pour l'installation d'un tableau de distribution | FALSE |
Configurer
Propriétés de base
Type
Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V(kW)
Intensité permanente admissible Iue(A)
Courant de fonctionnement nominal à AC-3, 400 V(A)
Convient pour un montage au sol
Convient pour montage frontal 4 trous
Convient pour un montage intermédiaire
Appareil complet dans le boîtier
Degré de protection (NEMA), face avant
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles