Inverseurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
T0-2-8400/E
T0-2-8400/I1
T0-3-8228/E
T0-3-8228/I1
T0-3-8401/E
T0-3-8401/EZ
T0-3-8401/I1
T0-3-8401/IVS
T0-3-8401/Z
T3-3-2/E
T3-3-2/I2
T3-3-8228/E
T3-3-8401/E
T3-3-8401/I2
T3-3-8401/Z
T5-3-8401/E
T5B-3-2/E
T5B-3-8401/E
T5B-3-8401/I4
T5B-3-8401/Z
TM-3-8401/E
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V
(kW)
Intensité permanente admissible Iue
(A)
Nombre de pôles Courant de fonctionnement nominal à AC-3, 400 V
(A)
Avec rétraction en position 0 Degré de protection (IP), face avant Convient pour un montage au sol Convient pour montage frontal 4 trous Convient pour l'installation d'un tableau de distribution Convient pour un montage intermédiaire Appareil complet dans le boîtier Degré de protection (NEMA), face avant

34.08 €

1 4 jours 420211.5FALSEIP65FALSETRUEFALSEFALSEFALSE12

50.20 €

1 4 jours 420211.5FALSEIP65TRUEFALSEFALSEFALSETRUEAutre

45.83 €

1 4 jours 420311.5TRUEIP65FALSETRUEFALSEFALSEFALSE12

64.50 €

1 4 jours 420311.5TRUEIP65TRUEFALSEFALSEFALSETRUEAutre

36.41 €

1 5 jours 420311.5FALSEIP65FALSETRUEFALSEFALSEFALSE12

38.48 €

1 4 jours 420311.5FALSEIP65FALSETRUEFALSEFALSEFALSE12

55.05 €

1 4 jours 420311.5FALSEIP65TRUEFALSEFALSEFALSETRUEAutre

41.86 €

1 4 jours 420311.5FALSEIP30FALSEFALSETRUEFALSEFALSEAutre

41.86 €

1 20 jours 420311.5FALSEIP65TRUEFALSEFALSETRUEFALSE12

91.69 €

1 4 jours 1232323.7FALSEIP65FALSETRUEFALSEFALSEFALSE12

113.63 €

1 25 jours 1232323.7FALSEIP65TRUEFALSEFALSEFALSETRUE12

83.30 €

1 28 jours 1232323.7TRUEIP65FALSETRUEFALSEFALSEFALSE12

83.30 €

1 4 jours 1232323.7FALSEIP65FALSETRUEFALSEFALSEFALSE12

113.63 €

1 4 jours 1232323.7FALSEIP65TRUEFALSEFALSEFALSETRUE12

88.58 €

1 4 jours 1232323.7FALSEIP65TRUEFALSEFALSETRUEFALSE12

238.37 €

1 23 jours 30100355FALSEIP65FALSETRUEFALSEFALSEFALSEAutre

151.64 €

1 25 jours 2263341FALSEIP65FALSETRUEFALSEFALSEFALSE12

161.10 €

1 7 jours 2263341FALSEIP65FALSETRUEFALSEFALSEFALSE12

212.94 €

1 4 jours 2263341FALSEIP65TRUEFALSEFALSEFALSETRUE12

178.04 €

1 8 jours 2263341FALSEIP65TRUEFALSEFALSETRUEFALSE12

51.93 €

1 4 jours 3.31030FALSEIP65FALSETRUEFALSEFALSEFALSEAutre

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de contacts comme contacts d'inversion 0 Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts 0 Nombre de contacts comme contacts normalement fermés 0
Modèle Interrupteur Avec la position 0 (arrêt) TRUE Matériau du boîtier Plastique
Type de raccordement électrique du circuit principal Connexion à vis Type d'élément de commande Bascule

Assistance technique