Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
T5B-3-2/E |
T5B-3-8401/E |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V (kW) | Intensité permanente admissible Iue (A) | Nombre de pôles | Courant de fonctionnement nominal à AC-3, 400 V (A) | Avec rétraction en position 0 | Degré de protection (IP), face avant | Convient pour un montage au sol | Convient pour montage frontal 4 trous | Convient pour l'installation d'un tableau de distribution | Convient pour un montage intermédiaire | Appareil complet dans le boîtier | Degré de protection (NEMA), face avant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146.75 € | 1 | 18 jours | 22 | 63 | 3 | 41 | FALSE | IP65 | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 12 | |||
156.19 € | 1 | 3 jours | 22 | 63 | 3 | 41 | FALSE | IP65 | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 12 |
Loading...
Nombre de contacts comme contacts d'inversion | 0 | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | 0 | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Modèle | Interrupteur | Avec la position 0 (arrêt) | TRUE | Matériau du boîtier | Plastique |
Type de raccordement électrique du circuit principal | Connexion à vis | Type d'élément de commande | Bascule |
Configurer
Propriétés de base
Type
Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V(kW)
Intensité permanente admissible Iue(A)
Nombre de pôles
Courant de fonctionnement nominal à AC-3, 400 V(A)
Avec rétraction en position 0
Degré de protection (IP), face avant
Convient pour un montage au sol
Convient pour montage frontal 4 trous
Convient pour l'installation d'un tableau de distribution
Convient pour un montage intermédiaire
Appareil complet dans le boîtier
Degré de protection (NEMA), face avant
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles