Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
T0-2-15512/E
Référence pièce
|
---|
T0-2-15512/E |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de positions de commutation | Nombre de pôles | Avec rétraction en position 0 | Convient pour un montage au sol | Convient pour montage frontal 4 trous | Appareil complet dans le boîtier | Structure de l'appareil | Degré de protection (NEMA), face avant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.40 € | 1 | 3 jours | 3 | 2 | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | Appareil intégré | 12 |
Loading...
Intensité permanente admissible Iue(A) | 20 | Avec la position 0 (arrêt) | TRUE | Largeur en nombre d'espacements modulaires | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Degré de protection (IP), face avant | IP65 | Type d'interrupteur | Interrupteur marche/arrêt | Type d'élément de commande | Bascule |
Taille du bouclier avant | 48x48 mm | Convient pour l'installation d'un tableau de distribution | FALSE | Convient pour un montage intermédiaire | FALSE |
Tension de service nominale max. Ue AC(V) | 690 |
Vous vous trouvez sur la page de Bouton marche-arrêt, le numéro d'article est le suivant: T0-2-15512/E.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article T0-2-15512/E.
Configurer
Propriétés de base
Type
Nombre de positions de commutation
Nombre de pôles
Avec rétraction en position 0
Convient pour un montage au sol
Convient pour montage frontal 4 trous
Appareil complet dans le boîtier
Structure de l'appareil
Degré de protection (NEMA), face avant
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
T0-1-15366/E |
T0-1-15511/E |
T0-1-15511/EZ |
T0-1-15511/I1 |
T0-2-15512/I1 |
T0-3-15513/E |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre de positions de commutation | Nombre de pôles | Avec rétraction en position 0 | Convient pour un montage au sol | Convient pour montage frontal 4 trous | Appareil complet dans le boîtier | Structure de l'appareil | Degré de protection (NEMA), face avant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.70 € | 1 | 3 jours | 2 | 1 | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | Appareil intégré | 12 | |||
27.70 € | 1 | 3 jours | 2 | 2 | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | Appareil intégré | 12 | |||
29.50 € | 1 | 3 jours | 2 | 2 | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | Appareil intégré | 12 | |||
44.00 € | 1 | 3 jours | 2 | 2 | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | Appareil monté en surface | Autre | |||
54.10 € | 1 | 3 jours | 3 | 2 | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | Appareil monté en surface | Autre | |||
46.80 € | 1 | 25 jours | 5 | 1 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | Appareil intégré | 12 |