Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
T0-4-15602/E |
T0-4-15602/EZ |
TM-2-8550/E |
TM-2-8550/EZ |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Intensité permanente admissible Iue (A) | Nombre de pôles | Taille du bouclier avant | Tension de service nominale max. Ue AC (V) | Degré de protection (NEMA), face avant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.13 € | 1 | 3 jours | 20 | 0 | 48x48 mm | 690 | 12 | |||
55.10 € | 1 | 5 jours | 20 | 0 | 48x48 mm | 690 | 12 | |||
43.91 € | 1 | 3 jours | 10 | 1 | 30x30 mm | 500 | Autre | |||
45.24 € | 1 | 3 jours | 10 | 1 | 30x30 mm | 500 | Autre |
Loading...
Nombre de positions de commutation | 10 | Avec la position 0 (arrêt) | TRUE | Avec rétraction en position 0 | FALSE |
---|---|---|---|---|---|
Largeur en nombre d'espacements modulaires | 0 | Degré de protection (IP), face avant | IP65 | Type d'interrupteur | Interrupteur de codage |
Type d'élément de commande | Bascule | Convient pour un montage au sol | FALSE | Convient pour montage frontal 4 trous | TRUE |
Convient pour l'installation d'un tableau de distribution | FALSE | Convient pour un montage intermédiaire | FALSE | Appareil complet dans le boîtier | FALSE |
Structure de l'appareil | Appareil intégré |
Configurer
Propriétés de base
Intensité permanente admissible Iue(A)
Nombre de pôles
Taille du bouclier avant
Tension de service nominale max. Ue AC(V)
Degré de protection (NEMA), face avant
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles