Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
T3-2-8215/E
Référence pièce
|
---|
T3-2-8215/E |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de contacts comme contacts d'inversion | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | Modèle | Nombre de positions de commutation | Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V (kW) | Intensité permanente admissible Iue (A) | Nombre de pôles | Courant de fonctionnement nominal à AC-3, 400 V (A) | Avec la position 0 (arrêt) | Matériau du boîtier | Avec rétraction en position 0 | Largeur en nombre d'espacements modulaires | Degré de protection (IP), face avant | Type d'interrupteur | Type de raccordement électrique du circuit principal | Type d'élément de commande | Taille du bouclier avant | Convient pour un montage au sol | Convient pour montage frontal 4 trous | Convient pour l'installation d'un tableau de distribution | Convient pour un montage intermédiaire | Appareil complet dans le boîtier | Tension de service nominale max. Ue AC (V) | Structure de l'appareil | Degré de protection (NEMA), face avant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.70 € | 1 | 23 jours | 0 | 0 | 0 | Inversé | - | 12 | 32 | 2 | 23.7 | TRUE | Plastique | TRUE | - | IP65 | - | Connexion à vis | Bascule | - | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | - | - | 12 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Inverseurs, le numéro d'article est le suivant: T3-2-8215/E.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article T3-2-8215/E.
Configurer
Propriétés de base
Nombre de positions de commutation
Largeur en nombre d'espacements modulaires
Type d'interrupteur
Taille du bouclier avant
Tension de service nominale max. Ue AC(V)
Structure de l'appareil
Type
Nombre de contacts comme contacts d'inversion
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés
Modèle
Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V(kW)
Intensité permanente admissible Iue(A)
Nombre de pôles
Courant de fonctionnement nominal à AC-3, 400 V(A)
Avec la position 0 (arrêt)
Matériau du boîtier
Avec rétraction en position 0
Degré de protection (IP), face avant
Type de raccordement électrique du circuit principal
Type d'élément de commande
Convient pour un montage au sol
Convient pour montage frontal 4 trous
Convient pour l'installation d'un tableau de distribution
Convient pour un montage intermédiaire
Appareil complet dans le boîtier
Degré de protection (NEMA), face avant
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
T0-1-15431/E |
T0-1-15431/EZ |
T0-1-15431/I1 |
T3-2-8221/I2 |
T3-3-8212/E |
T3-3-8212/I2 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre de contacts comme contacts d'inversion | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | Modèle | Nombre de positions de commutation | Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V (kW) | Intensité permanente admissible Iue (A) | Nombre de pôles | Courant de fonctionnement nominal à AC-3, 400 V (A) | Avec la position 0 (arrêt) | Matériau du boîtier | Avec rétraction en position 0 | Largeur en nombre d'espacements modulaires | Degré de protection (IP), face avant | Type d'interrupteur | Type de raccordement électrique du circuit principal | Type d'élément de commande | Taille du bouclier avant | Convient pour un montage au sol | Convient pour montage frontal 4 trous | Convient pour l'installation d'un tableau de distribution | Convient pour un montage intermédiaire | Appareil complet dans le boîtier | Tension de service nominale max. Ue AC (V) | Structure de l'appareil | Degré de protection (NEMA), face avant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.70 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | 3 | - | 20 | 1 | - | TRUE | - | FALSE | 0 | IP65 | Inversé | - | Bascule | 48x48 mm | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 690 | Appareil intégré | 12 | |||
29.50 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | 3 | - | 20 | 1 | - | TRUE | - | FALSE | 0 | IP65 | Inversé | - | Bascule | 48x48 mm | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 690 | Appareil intégré | 12 | |||
44.00 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | 3 | - | 20 | 1 | - | TRUE | - | FALSE | 0 | IP65 | Inversé | - | Bascule | 48x48 mm | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | 690 | Appareil monté en surface | Autre | |||
92.90 € | 1 | 49 jours | 0 | 0 | 0 | Inversé | - | 12 | 32 | 2 | 23.7 | FALSE | Plastique | FALSE | - | IP65 | - | Connexion à vis | Bascule | - | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | - | - | 12 | |||
85.60 € | 1 | 3 jours | 0 | 0 | 0 | Inversé | - | 12 | 32 | 3 | 23.7 | TRUE | Plastique | FALSE | - | IP65 | - | Connexion à vis | Bascule | - | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | - | - | 12 | |||
116.00 € | 1 | 3 jours | 0 | 0 | 0 | Inversé | - | 12 | 32 | 3 | 23.7 | TRUE | Plastique | FALSE | - | IP65 | - | Connexion à vis | Bascule | - | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | - | - | 12 |