Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
C22-WRK3-K20-P5 |
C22-WRK-K10-P1 |
C22-WRK-K10-P5 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de positions de commutation | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61.01 € | 1 | 11 jours | 3 | 2 | |||
55.91 € | 1 | 3 jours | 2 | 1 | |||
59.86 € | 1 | 3 jours | 2 | 1 |
Loading...
Diamètre du trou(mm) | 22 | Bouton de couleur | Noir | Convient pour l'éclairage | FALSE |
---|---|---|---|---|---|
Retour à ressort | FALSE | Anneau avant de couleur | Autre | Type de raccordement électrique | Autre |
Tension d'alimentation(V) | 0|0 | Largeur d'ouverture(mm) | 0 | Hauteur d’ouverture(mm) | 0 |
Degré de protection (IP) | Autre | Avec source lumineuse | FALSE | Matériau de l'anneau avant | Plastique |
Avec anneau avant | TRUE | Type d'élément de commande | Bascule | Verrouillage de la fonction de commutation | TRUE |
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | 0 | Nombre de contacts comme contacts d'inversion | 0 | Degré de protection (NEMA) | Autre |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de positions de commutation
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles