Interrupteur d'urgence, interrupteur de remplacement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

P1-25/XZ

Référence pièce
P1-25/XZ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

31.75 €

1 28 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de contacts comme contacts d'inversion 0 Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts 0 Nombre de contacts comme contacts normalement fermés 0
Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V(kW) 7.5 Intensité permanente admissible Iue(A) 25 Nombre de pôles 3
Tension de fonctionnement nominale(V) 690|690 Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq(kA) 80 Degré de protection (IP), face avant IP65
Nombre de commutateurs 1 Verrouillable FALSE Motorisation intégrée FALSE
Type de raccordement électrique du circuit principal Connexion à vis Version comme installation d'arrêt d'urgence FALSE Type d'élément de commande Autre
Version comme interrupteur principal TRUE Version comme interrupteur de sécurité FALSE Version comme interrupteur de maintenance/service TRUE
Puissance de fonctionnement nominale à AC-23, 400 V(kW) 13 Intensité transitoire admissible lcw(kA) 0.64 Elément de commande de couleur Autre
Convient pour un montage au sol TRUE Convient pour montage frontal 4 trous FALSE Convient pour le centre de montage avant FALSE
Convient pour l'installation d'un tableau de distribution FALSE Convient pour un montage intermédiaire FALSE Tension de service nominale max. Ue AC(V) 690
Motorisation en option FALSE Déclencheur de tension en option FALSE Structure de l'appareil Dispositif intégré technique intégrée fixe
Courant permanent nominal à AC-21, 400 V(A) 25 Pouvoir de coupure à 400 V(kW) 13 Version comme inverseur de polarité FALSE
Courant permanent nominal à AC-23, 400 V(A) 25 Degré de protection (NEMA) Autre

Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur d'urgence, interrupteur de remplacement, le numéro d'article est le suivant: P1-25/XZ.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article P1-25/XZ.

Assistance technique