Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de contacts comme contacts d'inversion | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | Modèle | Nombre de positions de commutation | Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V (kW) | Intensité permanente admissible Iue (A) | Nombre de pôles | Courant de fonctionnement nominal à AC-3, 400 V (A) | Avec la position 0 (arrêt) | Matériau du boîtier | Largeur en nombre d'espacements modulaires | Degré de protection (IP), face avant | Type d'interrupteur | Type de raccordement électrique du circuit principal | Taille du bouclier avant | Convient pour un montage au sol | Convient pour montage frontal 4 trous | Convient pour l'installation d'un tableau de distribution | Convient pour un montage intermédiaire | Appareil complet dans le boîtier | Tension de service nominale max. Ue AC (V) | Structure de l'appareil | Degré de protection (NEMA), face avant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.07 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | 3 | - | 20 | 1 | - | TRUE | - | 0 | IP00 | Interrupteur de niveau | - | 48x48 mm | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 690 | Appareil intégré | 12 | |||
27.77 € | 1 | 5 jours | - | - | - | - | 3 | - | 20 | 1 | - | TRUE | - | 0 | IP00 | Interrupteur de niveau | - | 48x48 mm | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 690 | Appareil intégré | 12 | |||
41.46 € | 1 | 23 jours | - | - | - | - | 3 | - | 20 | 1 | - | TRUE | - | 0 | IP65 | Interrupteur de niveau | - | 48x48 mm | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | 690 | Appareil monté en surface | Autre | |||
39.03 € | 1 | 5 jours | - | - | - | - | 4 | - | 20 | 1 | - | TRUE | - | 0 | IP65 | Interrupteur de niveau | - | 48x48 mm | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 690 | Appareil intégré | 12 | |||
33.29 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | 3 | - | 20 | 1 | - | FALSE | - | 0 | IP65 | Interrupteur de niveau | - | 48x48 mm | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 690 | Appareil intégré | 12 | |||
34.60 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | 3 | - | 20 | 1 | - | FALSE | - | 0 | IP65 | Interrupteur de niveau | - | 48x48 mm | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 690 | Appareil intégré | 12 | |||
49.04 € | 1 | 5 jours | - | - | - | - | 3 | - | 20 | 1 | - | FALSE | - | 0 | IP65 | Interrupteur de niveau | - | 48x48 mm | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | 690 | Appareil monté en surface | Autre | |||
38.95 € | 1 | 18 jours | - | - | - | - | 3 | - | 20 | 1 | - | FALSE | - | 4 | IP30 | Interrupteur de niveau | - | Autre | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | 690 | Appareil intégré | Autre | |||
35.12 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | 4 | - | 20 | 1 | - | FALSE | - | 0 | IP65 | Interrupteur de niveau | - | 48x48 mm | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 690 | Appareil intégré | 12 | |||
36.92 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | 4 | - | 20 | 1 | - | FALSE | - | 0 | IP65 | Interrupteur de niveau | - | 48x48 mm | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 690 | Appareil intégré | 12 | |||
40.60 € | 1 | 5 jours | - | - | - | - | 4 | - | 20 | 1 | - | FALSE | - | 4 | IP30 | Interrupteur de niveau | - | Autre | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | 690 | Appareil intégré | Autre | |||
40.60 € | 1 | 22 jours | - | - | - | - | 4 | - | 20 | 1 | - | FALSE | - | 0 | IP65 | Interrupteur de niveau | - | 48x48 mm | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 690 | Appareil intégré | 12 | |||
33.29 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | 4 | - | 20 | 1 | - | TRUE | - | 0 | IP65 | Interrupteur de niveau | - | 48x48 mm | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 690 | Appareil intégré | 12 | |||
34.60 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | 4 | - | 20 | 1 | - | TRUE | - | 0 | IP65 | Interrupteur de niveau | - | 48x48 mm | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 690 | Appareil intégré | 12 | |||
49.04 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | 4 | - | 20 | 1 | - | TRUE | - | 0 | IP65 | Interrupteur de niveau | - | 48x48 mm | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | 690 | Appareil monté en surface | Autre | |||
38.95 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | 4 | - | 20 | 1 | - | TRUE | - | 4 | IP30 | Interrupteur de niveau | - | Autre | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | 690 | Appareil intégré | Autre | |||
38.95 € | 1 | 27 jours | - | - | - | - | 4 | - | 20 | 1 | - | TRUE | - | 0 | IP65 | Interrupteur de niveau | - | 48x48 mm | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 690 | Appareil intégré | 12 | |||
35.12 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | 5 | - | 20 | 1 | - | TRUE | - | 0 | IP65 | Interrupteur de niveau | - | 48x48 mm | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 690 | Appareil intégré | 12 | |||
36.92 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | 5 | - | 20 | 1 | - | TRUE | - | 0 | IP65 | Interrupteur de niveau | - | 48x48 mm | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 690 | Appareil intégré | 12 | |||
50.89 € | 1 | 5 jours | - | - | - | - | 5 | - | 20 | 1 | - | TRUE | - | 0 | IP65 | Interrupteur de niveau | - | 48x48 mm | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | 690 | Appareil monté en surface | Autre | |||
40.60 € | 1 | 5 jours | - | - | - | - | 5 | - | 20 | 1 | - | TRUE | - | 4 | IP30 | Interrupteur de niveau | - | Autre | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | 690 | Appareil intégré | Autre | |||
35.36 € | 1 | 22 jours | - | - | - | - | 4 | - | 20 | 3 | - | TRUE | - | 0 | IP65 | Interrupteur de niveau | - | 48x48 mm | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 690 | Appareil intégré | 12 | |||
35.12 € | 1 | 22 jours | 0 | 0 | 0 | Inversé | - | 4 | 20 | 2 | 11.5 | TRUE | Plastique | - | IP65 | - | Connexion à vis | - | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | - | - | 12 | |||
48.51 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | 2 | - | 20 | 2 | - | FALSE | - | 0 | IP65 | Interrupteur de niveau | - | 48x48 mm | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 690 | Appareil intégré | 12 | |||
50.70 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | 2 | - | 20 | 2 | - | FALSE | - | 0 | IP65 | Interrupteur de niveau | - | 48x48 mm | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 690 | Appareil intégré | 12 | |||
44.41 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | 5 | - | 20 | 1 | - | FALSE | - | 0 | IP65 | Interrupteur de niveau | - | 48x48 mm | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 690 | Appareil intégré | 12 | |||
46.48 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | 5 | - | 20 | 1 | - | FALSE | - | 0 | IP65 | Interrupteur de niveau | - | 48x48 mm | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 690 | Appareil intégré | 12 | |||
43.89 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | 6 | - | 20 | 1 | - | FALSE | - | 0 | IP65 | Interrupteur de niveau | - | 48x48 mm | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 690 | Appareil intégré | 12 | |||
44.41 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | 6 | - | 20 | 1 | - | TRUE | - | 0 | IP65 | Interrupteur de niveau | - | 48x48 mm | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 690 | Appareil intégré | 12 | |||
46.48 € | 1 | 19 jours | - | - | - | - | 6 | - | 20 | 1 | - | TRUE | - | 0 | IP65 | Interrupteur de niveau | - | 48x48 mm | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 690 | Appareil intégré | 12 | |||
62.54 € | 1 | 21 jours | - | - | - | - | 6 | - | 20 | 1 | - | TRUE | - | 0 | IP65 | Interrupteur de niveau | - | 48x48 mm | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | 690 | Appareil monté en surface | Autre | |||
43.89 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | 7 | - | 20 | 1 | - | TRUE | - | 0 | IP65 | Interrupteur de niveau | - | 48x48 mm | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 690 | Appareil intégré | 12 | |||
43.89 € | 1 | 16 jours | - | - | - | - | 3 | - | 20 | 2 | - | FALSE | - | 0 | IP65 | Interrupteur de niveau | - | 48x48 mm | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 690 | Appareil intégré | 12 | |||
43.89 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | 3 | - | 20 | 3 | - | TRUE | - | 0 | IP65 | Interrupteur de niveau | - | 48x48 mm | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 690 | Appareil intégré | 12 | |||
62.12 € | 1 | 22 jours | - | - | - | - | 3 | - | 20 | 3 | - | TRUE | - | 0 | IP65 | Interrupteur de niveau | - | 48x48 mm | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | 690 | Appareil monté en surface | Autre | |||
53.13 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | 4 | - | 20 | 2 | - | FALSE | - | 0 | IP65 | Interrupteur de niveau | - | 48x48 mm | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 690 | Appareil intégré | 12 | |||
55.10 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | 4 | - | 20 | 2 | - | FALSE | - | 0 | IP65 | Interrupteur de niveau | - | 48x48 mm | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 690 | Appareil intégré | 12 | |||
68.14 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | 5 | - | 20 | 2 | - | FALSE | - | 0 | IP65 | Interrupteur de niveau | - | 48x48 mm | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 690 | Appareil intégré | 12 | |||
70.42 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | 5 | - | 20 | 2 | - | FALSE | - | 0 | IP65 | Interrupteur de niveau | - | 48x48 mm | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 690 | Appareil intégré | 12 | |||
62.53 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | 3 | - | 20 | 3 | - | FALSE | - | 0 | IP65 | Interrupteur de niveau | - | 48x48 mm | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 690 | Appareil intégré | 12 | |||
64.50 € | 1 | 5 jours | - | - | - | - | 3 | - | 20 | 3 | - | FALSE | - | 0 | IP65 | Interrupteur de niveau | - | 48x48 mm | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 690 | Appareil intégré | 12 | |||
62.53 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | 4 | - | 20 | 3 | - | TRUE | - | 0 | IP65 | Interrupteur de niveau | - | 48x48 mm | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 690 | Appareil intégré | 12 | |||
64.50 € | 1 | 5 jours | - | - | - | - | 4 | - | 20 | 3 | - | TRUE | - | 0 | IP65 | Interrupteur de niveau | - | 48x48 mm | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 690 | Appareil intégré | 12 | |||
71.07 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | 4 | - | 20 | 3 | - | FALSE | - | 0 | IP65 | Interrupteur de niveau | - | 48x48 mm | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 690 | Appareil intégré | 12 | |||
71.07 € | 1 | 19 jours | - | - | - | - | 5 | - | 20 | 3 | - | TRUE | - | 0 | IP65 | Interrupteur de niveau | - | 48x48 mm | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 690 | Appareil intégré | 12 | |||
62.50 € | 1 | 22 jours | - | - | - | - | 4 | - | 32 | 1 | - | FALSE | - | 0 | IP65 | Interrupteur de niveau | - | 48x48 mm | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 690 | Appareil intégré | 12 | |||
30.98 € | 1 | 22 jours | - | - | - | - | 3 | - | 10 | 1 | - | TRUE | - | 0 | IP65 | Interrupteur de niveau | - | 30x30 mm | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 500 | Appareil intégré | Autre | |||
32.40 € | 1 | 5 jours | - | - | - | - | 3 | - | 10 | 1 | - | TRUE | - | 0 | IP65 | Interrupteur de niveau | - | 30x30 mm | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 500 | Appareil intégré | Autre | |||
37.86 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | 3 | - | 10 | 1 | - | FALSE | - | 0 | IP65 | Interrupteur de niveau | - | 30x30 mm | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 500 | Appareil intégré | Autre | |||
39.76 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | 3 | - | 10 | 1 | - | FALSE | - | 0 | IP65 | Interrupteur de niveau | - | 30x30 mm | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 500 | Appareil intégré | Autre | |||
43.91 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | 4 | - | 10 | 1 | - | FALSE | - | 0 | IP65 | Interrupteur de niveau | - | 30x30 mm | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 500 | Appareil intégré | Autre | |||
45.24 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | 4 | - | 10 | 1 | - | FALSE | - | 0 | IP65 | Interrupteur de niveau | - | 30x30 mm | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 500 | Appareil intégré | Autre | |||
37.86 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | 4 | - | 10 | 1 | - | TRUE | - | 0 | IP65 | Interrupteur de niveau | - | 30x30 mm | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 500 | Appareil intégré | Autre | |||
39.76 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | 4 | - | 10 | 1 | - | TRUE | - | 0 | IP65 | Interrupteur de niveau | - | 30x30 mm | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 500 | Appareil intégré | Autre | |||
43.91 € | 1 | 5 jours | - | - | - | - | 5 | - | 10 | 1 | - | TRUE | - | 0 | IP65 | Interrupteur de niveau | - | 30x30 mm | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 500 | Appareil intégré | Autre | |||
45.24 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | 5 | - | 10 | 1 | - | TRUE | - | 0 | IP65 | Interrupteur de niveau | - | 30x30 mm | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 500 | Appareil intégré | Autre | |||
50.33 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | 5 | - | 10 | 1 | - | FALSE | - | 0 | IP65 | Interrupteur de niveau | - | 30x30 mm | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 500 | Appareil intégré | Autre | |||
51.67 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | 5 | - | 10 | 1 | - | FALSE | - | 0 | IP65 | Interrupteur de niveau | - | 30x30 mm | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 500 | Appareil intégré | Autre | |||
55.53 € | 1 | 5 jours | - | - | - | - | 6 | - | 10 | 1 | - | FALSE | - | 0 | IP65 | Interrupteur de niveau | - | 30x30 mm | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 500 | Appareil intégré | Autre | |||
58.18 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | 6 | - | 10 | 1 | - | FALSE | - | 0 | IP65 | Interrupteur de niveau | - | 30x30 mm | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 500 | Appareil intégré | Autre |
Loading...
Avec rétraction en position 0 | FALSE | Type d'élément de commande | Bascule |
---|
Configurer
Propriétés de base
Nombre de contacts comme contacts d'inversion
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés
Modèle
Nombre de positions de commutation
Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V(kW)
Intensité permanente admissible Iue(A)
Nombre de pôles
Courant de fonctionnement nominal à AC-3, 400 V(A)
Avec la position 0 (arrêt)
Matériau du boîtier
Largeur en nombre d'espacements modulaires
Degré de protection (IP), face avant
Type d'interrupteur
Type de raccordement électrique du circuit principal
Taille du bouclier avant
Convient pour un montage au sol
Convient pour montage frontal 4 trous
Convient pour l'installation d'un tableau de distribution
Convient pour un montage intermédiaire
Appareil complet dans le boîtier
Tension de service nominale max. Ue AC(V)
Structure de l'appareil
Degré de protection (NEMA), face avant
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles