Sélecteurs d'ampèremètre : 6, 20 A, 3 convertisseurs, plaque frontale : L3-0-L1-L2, 90°, entretenu, montage arrière

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

T0-3-8048/Z

Référence pièce
T0-3-8048/Z
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

50.97 €

1 28 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Version modulaire FALSE Avec la position 0 (arrêt) TRUE Avec unité de contrôle TRUE
Degré de protection (IP) IP65 Structure de l'appareil Montage intermédiaire Degré de protection (NEMA) 12

Vous vous trouvez sur la page de Sélecteurs d'ampèremètre : 6, 20 A, 3 convertisseurs, plaque frontale : L3-0-L1-L2, 90°, entretenu, montage arrière, le numéro d'article est le suivant: T0-3-8048/Z.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article T0-3-8048/Z.

Assistance technique