Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
T0-1-15321/E |
T0-2-15323/E |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de positions de commutation | Nombre de pôles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.73 € | 1 | 21 jours | 1 | 1 | |||
33.29 € | 1 | 5 jours | 2 | 3 |
Loading...
Intensité permanente admissible Iue(A) | 20 | Avec la position 0 (arrêt) | FALSE | Avec rétraction en position 0 | FALSE |
---|---|---|---|---|---|
Largeur en nombre d'espacements modulaires | 0 | Degré de protection (IP), face avant | IP65 | Type d'interrupteur | Interrupteur marche/arrêt |
Type d'élément de commande | Bascule | Taille du bouclier avant | 48x48 mm | Convient pour un montage au sol | FALSE |
Convient pour montage frontal 4 trous | TRUE | Convient pour l'installation d'un tableau de distribution | FALSE | Convient pour un montage intermédiaire | FALSE |
Appareil complet dans le boîtier | FALSE | Tension de service nominale max. Ue AC(V) | 690 | Structure de l'appareil | Appareil intégré |
Degré de protection (NEMA), face avant | 12 |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de positions de commutation
Nombre de pôles
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles