Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TM-1-8290/E/SVB |
TM-1-8291/E/SVB |
TM-1-8291/E/SVB-SW |
TM-2-8292/E/SVB |
TM-2-8292/E/SVB-SW |
TM-2-8293/E/SVB |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles | Version comme installation d'arrêt d'urgence | Version comme interrupteur principal | Version comme interrupteur de maintenance/service | Elément de commande de couleur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.22 € | 1 | 5 jours | 1 | TRUE | FALSE | FALSE | Rouge | |||
40.69 € | 1 | 3 jours | 2 | TRUE | TRUE | TRUE | Rouge | |||
40.69 € | 1 | 3 jours | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | Noir | |||
47.68 € | 1 | 3 jours | 3 | TRUE | TRUE | TRUE | Rouge | |||
47.68 € | 1 | 3 jours | 3 | FALSE | TRUE | FALSE | Noir | |||
52.42 € | 1 | 3 jours | 4 | TRUE | TRUE | TRUE | Rouge |
Loading...
Nombre de contacts comme contacts d'inversion | 0 | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | 0 | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V(kW) | 0 | Intensité permanente admissible Iue(A) | 10 | Tension de fonctionnement nominale(V) | 500|500 |
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq(kA) | 0 | Degré de protection (IP), face avant | IP65 | Nombre de commutateurs | 1 |
Verrouillable | TRUE | Motorisation intégrée | FALSE | Type de raccordement électrique du circuit principal | Connexion à vis |
Type d'élément de commande | Entraînement rotatif de couplage de porte | Version comme interrupteur de sécurité | FALSE | Puissance de fonctionnement nominale à AC-23, 400 V(kW) | 0 |
Intensité transitoire admissible lcw(kA) | 0 | Convient pour un montage au sol | FALSE | Convient pour montage frontal 4 trous | TRUE |
Convient pour le centre de montage avant | FALSE | Convient pour l'installation d'un tableau de distribution | FALSE | Convient pour un montage intermédiaire | FALSE |
Tension de service nominale max. Ue AC(V) | 500 | Motorisation en option | FALSE | Déclencheur de tension en option | FALSE |
Structure de l'appareil | Dispositif intégré technique intégrée fixe | Courant permanent nominal à AC-21, 400 V(A) | 0 | Pouvoir de coupure à 400 V(kW) | 0 |
Version comme inverseur de polarité | FALSE | Courant permanent nominal à AC-23, 400 V(A) | — | Degré de protection (NEMA) | Autre |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles
Version comme installation d'arrêt d'urgence
Version comme interrupteur principal
Version comme interrupteur de maintenance/service
Elément de commande de couleur
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles