Sur les interrupteurs : 1, 20 A, plaque frontale : DÉMARRER<ARRÊTER, 45°, momentané, montage encastré

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

T0-1-15341/E

Référence pièce
T0-1-15341/E
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

27.32 €

1 43 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de positions de commutation 2 Intensité permanente admissible Iue(A) 20 Nombre de pôles 1
Avec la position 0 (arrêt) FALSE Avec rétraction en position 0 FALSE Largeur en nombre d'espacements modulaires 0
Degré de protection (IP), face avant IP65 Type d'interrupteur Interrupteur marche/arrêt Type d'élément de commande Bascule
Taille du bouclier avant 48x48 mm Convient pour un montage au sol FALSE Convient pour montage frontal 4 trous TRUE
Convient pour l'installation d'un tableau de distribution FALSE Convient pour un montage intermédiaire FALSE Appareil complet dans le boîtier FALSE
Tension de service nominale max. Ue AC(V) 690 Structure de l'appareil Appareil intégré Degré de protection (NEMA), face avant 12

Vous vous trouvez sur la page de Sur les interrupteurs : 1, 20 A, plaque frontale : DÉMARRER<ARRÊTER, 45°, momentané, montage encastré, le numéro d'article est le suivant: T0-1-15341/E.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article T0-1-15341/E.

Assistance technique