Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PV-DIS-10-16/2-ROT |
PV-DIS-10-32/2-ROT |
PV-DIS-10-63/2-ROT |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Intensité transitoire admissible lcw (kA) | |
---|---|---|---|---|---|---|
129.03 € | 1 | 19 jours | 192 | |||
145.96 € | 1 | 37 jours | 384 | |||
192.17 € | 1 | 37 jours | 756 |
Loading...
Nombre de contacts comme contacts d'inversion | 0 | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | 0 | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V(kW) | 0 | Intensité permanente admissible Iue(A) | 0 | Nombre de pôles | 2 |
Tension de fonctionnement nominale(V) | 1000|1000 | Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq(kA) | 0 | Degré de protection (IP), face avant | IP20 |
Nombre de commutateurs | 1 | Verrouillable | TRUE | Motorisation intégrée | FALSE |
Type de raccordement électrique du circuit principal | Collier de serrage de cadre | Version comme installation d'arrêt d'urgence | FALSE | Type d'élément de commande | Tourner le bouton |
Version comme interrupteur principal | FALSE | Version comme interrupteur de sécurité | FALSE | Version comme interrupteur de maintenance/service | TRUE |
Puissance de fonctionnement nominale à AC-23, 400 V(kW) | 0 | Elément de commande de couleur | Noir | Convient pour un montage au sol | FALSE |
Convient pour montage frontal 4 trous | FALSE | Convient pour le centre de montage avant | FALSE | Convient pour l'installation d'un tableau de distribution | TRUE |
Convient pour un montage intermédiaire | FALSE | Tension de service nominale max. Ue AC(V) | 0 | Motorisation en option | FALSE |
Déclencheur de tension en option | TRUE | Structure de l'appareil | Dispositif intégré technique intégrée fixe | Courant permanent nominal à AC-21, 400 V(A) | 0 |
Pouvoir de coupure à 400 V(kW) | 0 | Version comme inverseur de polarité | FALSE | Courant permanent nominal à AC-23, 400 V(A) | 0 |
Degré de protection (NEMA) | Autre |
Configurer
Propriétés de base
Intensité transitoire admissible lcw(kA)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles